Conexión y formatos de datos

Cambie la definición del dispositivo en cualquier momento sin borrar el dispositivo existente y creando un dispositivo nuevo. El perfil intenta mostrar todos los datos de configuración para la nueva configuración.
Una conexión es un vínculo de transferencia de datos en tiempo real entre el controlador propietario y el dispositivo al que hace referencia la configuración. El tipo de conexión determina qué datos se intercambian entre el controlador propietario y el dispositivo.
Parámetro
Descripción
Datos
Genera las etiquetas de entrada, salida y configuración para el tipo de conexión seleccionado, incluidas:
  • Datos para canales de E/S
  • Cuando Asignación de modo de canal es "Predefinido con IO-Link genérico", estado del dispositivo IO-Link genérico y entrada/salida de datos de proceso
Datos y estado de Ethernet
Genera las etiquetas de entrada, salida, configuración y estado para el tipo de conexión seleccionado, incluidas:
  • Datos para canales de E/S
  • Datos de estado para los registros de eventos de dispositivos Ethernet e IO-Link
Datos con eventos
Genera las etiquetas de entrada, salida y configuración para el tipo de conexión seleccionado, incluidas:
  • Datos para canales de E/S
  • Eventos de entrada
  • Cuando Asignación de modo de canal es "Predefinido con IO-Link genérico", estado del dispositivo IO-Link genérico y entrada/salida de datos de proceso
Datos con eventos y estado de Ethernet
Genera las etiquetas de entrada, salida, configuración y estado para el tipo de conexión seleccionado, incluidas:
  • Datos para canales de E/S
  • Eventos de entrada
  • Datos de estado para los registros de eventos de dispositivos Ethernet e IO-Link
Datos de solo escucha
Disponible solo cuando Asignación de modo de canal está configurada como
Predefinido con IO-Link genérico
.
Genera las etiquetas de entrada para el tipo de conexión de solo escucha, incluidas:
  • Datos para canales de E/S
  • Estado del dispositivo IO-Link genérico y entrada de datos de proceso
Datos de solo escucha con eventos
Disponible solo cuando Asignación de modo de canal está configurada como
Predefinido con IO-Link genérico
.
Genera las etiquetas de entrada para el tipo de conexión de solo escucha, incluidas:
  • Datos para canales de E/S
  • Eventos de entrada
  • Estado del dispositivo IO-Link genérico y entrada de datos de proceso
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal