Modos de canales de salida
La protección contra cortocircuitos ayuda a evitar daños causados por accionar una corriente desde el canal mayor que el nivel de corriente máximo que puede soportar el canal.
La protección contra cortocircuitos está disponible en todos los canales que se configuran como salidas digitales. Sin embargo, hay algunas diferencias entre los modos de canales de salida.
Modo de canal | Canales |
|---|---|
Salida digital, cortocircuito | Canales pares: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Salida digital, cortocircuito, sin carga | Canales impares: 1, 3, 9, 11 |
Salida digital, cortocircuito de grupo | Canales impares: 5, 7, 13, 15 |
Cortocircuito de grupo
Cuando uno de los canales de cortocircuito de grupo experimenta una condición de cortocircuito, los otros tres canales experimentan un fallo momentáneo y se recuperan automáticamente.
Solo puede configurar los canales 5, 7, 13 y 15 como salida digital, cortocircuito de grupo.
Diagnóstico sin carga
El diagnóstico sin carga detecta cuándo un cableado de señal está desconectado del canal. La etiqueta I.Ptxx.NoLoad indica la presencia de una condición sin carga cuando está establecida en 1.
La función Diagnóstico sin carga está deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitar esta función, active la casilla
Habilitar diagnóstico sin carga
en la vista XX - Salida
.Solo puede configurar los canales 1, 3, 9 y 11 como salida digital, cortocircuito o diagnóstico sin carga.
Entregue su opinión