Parámetros de la vista Asignaciones de canales

Solo puede configurar los parámetros cuando Asignación de modo de canal está configurada como
Seleccionable por el usuario
.
CONSEJO: Cuando Asignación de modo de canal está configurada como
Predefinido con IO-Link genérico
, el modo seleccionado para cada canal es fijo y no se puede cambiar.
Parámetro
Descripción
Puerto
Muestra el número de puerto del dispositivo, comprendido entre 0 y 7.
Canal
Muestra el número de canal del dispositivo, comprendido entre 0 y 15.
Modo seleccionado
Especifica el modo de operación del canal.
Los valores posibles para los canales 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 son:
  • Deshabilitado
  • IO-Link, Entrada Salida digital, sello de hora
  • IO-Link
  • Entrada digital, reserva
  • Entrada digital, sello de hora, reserva
  • Salida digital, cortocircuito
  • Entrada digital
  • Entrada digital, sello de hora
  • Entrada digital, contador
Los valores posibles para los canales 1, 3, 9 y 11 son:
  • Deshabilitado
  • Entrada Salida digital, sello de hora
  • Salida digital, cortocircuito, sin carga
  • Entrada digital
  • Entrada digital, sello de hora
  • Entrada digital, contador
Los valores posibles para los canales 5, 7, 13 y 15 son:
  • Salida digital, cortocircuito de grupo
  • Deshabilitado
Modos disponibles
Indica los tipos de modo disponibles para el canal.
  • DI
    (Entrada digital)
  • DO
    (Salida digital)
  • IO-Link
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal