Parámetros de la vista PuntoXX - Entrada, Sello de hora
Parámetro | Descripción | Nombre de miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Tiempo de filtro Desactivado → Activado | Especifica un valor con el que retrasar la transición de Desactivado a Activado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. | C.Ptxx.InputOffOnFilter |
|
Tiempo de filtro Activado → Desactivado | Especifica un valor con el que retrasar la transición de Activado a Desactivado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. | C.Ptxx.InputOnOffFilter |
|
Parámetro | Descripción | Nombre de miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Habilitar enclavamiento de sello de hora | Determina si los sellos de hora están enclavados.
| C.Ptxx.TimestampLatchEn | 0 = Sin enclavamiento (predeterminado) 1 = Enclavamiento |
Capturar sello de hora para Transición de entrada Desactivado → Activado | Determina si se debe capturar un sello de hora cuando la entrada cambia de Desactivado a Activado. | C.Ptxx.CaptureOffOnEn | 0 = No capturar (predeterminado) 1 = Capturar |
Capturar sello de hora para Transición de entrada Activado → Desactivado | Determina si se debe capturar un sello de hora cuando la entrada cambia de Activado a Desactivado. | C.Ptxx.CaptureOnOffEn | 0 = No capturar (predeterminado) 1 = Capturar |
Parámetro | Descripción | Nombre de miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Habilitar la detección de vibración | Establece la detección de vibración. Cuando se habilita esta opción, se ignora la vibración de un dispositivo conectado a una de sus entradas (por ejemplo, transiciones rápidas de un contacto con errores). La vibración puede ocasionar que el dispositivo asigne un sello de hora a transiciones de entrada no válidas. Generalmente, las señales de vibración provocan que las entradas realicen muchas transiciones con errores en poco tiempo. | C.Ptxx.ChatterCount | 0 = Deshabilitado (predeterminado) 2...127 = Habilitado |
Recuento de vibración | Establece el número de transiciones de entrada aceptables que se pueden producir en un período de tiempo específico antes de que se determine que la entrada es una vibración. | C.Ptxx.ChatterCount | 2 - 127 El valor predeterminado es 2. |
Tiempo de vibración | Especifica la cantidad de tiempo (entre 1 y 10.000 milisegundos) durante el cual se cuenta la cantidad de transiciones de entrada. | C.Ptxx.ChatterTime | 1 - 10.000 ms El valor predeterminado es 1.000 ms. |
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. |
Entregue su opinión