Valor de potencia total admitida no válido
El valor de potencia total admitida está en blanco o fuera de rango. Introduzca un valor basado en la fuente de alimentación y en el tipo de conmutador Stratix.
- En el caso de los conmutadores 5400 Stratix, el rango de valores oscila entre 4 W y 125 W.
- En el caso de los conmutadores 5800 Stratix, el rango de valores oscila entre 4 W y 240 W.
- En el caso de los conmutadores 5800 plus Stratix, el rango de valores oscila entre 4 W y 480 W.
- Para 5410 y otros conmutadores Stratix, el rango de valores oscila entre 4 W y 130 W.
Entregue su opinión