Dirección IP pública no válida para la máscara de subred seleccionada
Dirección IP pública inicial no válida para la máscara de subred seleccionada. Introduzca una dirección IP válida que corresponda con el tamaño de la máscara de subred.
Máscara de subred | Dirección de subred pública inicial |
255.255.0.0 | Los dos últimos octetos deben ser 0. EJEMPLO: 10.200.0.0 |
255.255.255.0 | El último octeto debe ser 0. EJEMPLO: 10.200.1.0 |
255.255.255.128 | El último octeto debe ser 0 o 128. EJEMPLO: 10.200.1.0 o 10.200.1.128 |
255.255.255.192 | El último octeto debe ser uno de estos números: 0, 64, 128, 192. EJEMPLO: 10.200.1.64 |
255.255.255.224 | El último octeto debe ser uno de estos números: 0, 32, 64, 96,128, 160, 192, 224. EJEMPLO: 10.200.1.32 |
255.255.255.240 | El último octeto debe ser uno de estos números: 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240. EJEMPLO: 10.200.1.16 |
Entregue su opinión