Parámetros de la vista NAT
La vista
NAT
contiene estos parámetros.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Instancias de traducción de direcciones de red (Network Address Translation, NAT) | |
![]() | Abre el Asistente Agregar/editar instancia de NAT para crear una instancia de NAT. |
![]() | Abre el Asistente Agregar/editar instancia de NAT para editar la configuración de una instancia de NAT. |
![]() | Elimina la instancia de NAT. Cuando se elimina la instancia de NAT, también se eliminan todos los parámetros de traducción asociados a la instancia de NAT. |
Nombre de instancia | Muestra el nombre único de la instancia de NAT. |
Tipo de puerto | Muestra el tipo de puerto seleccionado. Valores disponibles:
|
Puertos | Muestra el número de puerto seleccionado que incluye el tipo de puerto y el número de puerto específico. Por ejemplo:
|
VLAN | Muestra las redes de área local virtuales (virtual local area networks, VLAN) asignadas a la instancia de NAT. |
Diagnóstico | Abre el cuadro de diálogo Diagnóstico de NAT para ver la información de diagnóstico acerca de una instancia. |
Diagnóstico global | |
Traducciones totales | Muestra el número total de traducciones en todas las instancias de NAT. |
Total de paquetes traducidos | Muestra el número total de paquetes traducidos en todas las instancias de NAT. |
Total de paquetes sin traducir | Muestra el número total de paquetes que se han omitido y descartado en todas las instancias de NAT. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Entregue su opinión