Parámetros de la vista Tacómetro
Los parámetros de esta vista
aparece sombreado en las siguientes condiciones:
- Modo Ejecución
- Modo Protegido de seguridad del proyecto
- Modo de punto=No utilizado
- Rango≠Tacómetro
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Indica el canal a la que se aplica la configuración. |
Detección de Bajo doble | Especifica el modo de detección de Bajo doble para cada canal. Los valores válidos son:
|
Detonante | Especifica el modo de activación de cada canal. Los valores válidos son:
|
Fuera de nivel | Especifica el nivel de desactivación del tacómetro en voltios para cada canal. Los valores válidos oscilan entre 0 V y 23 V. El valor predeterminado es 5 V. |
En el nivel | Especifica el nivel de activación del tacómetro en voltios para cada canal. Los valores válidos oscilan entre 1 V y 24 V. El valor predeterminado es 11 V. El valor En el nivel debe ser mayor que el valor Fuera de nivel . |
Entregue su opinión