Parámetros de la vista Límites
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Fijación alta | Especifica el valor de límite de fijación alta deseado de -32.768 a 32.767. El valor predeterminado para Corriente y Voltaje es 32.767. El valor de Fijación alta debe ser mayor que el valor de Fijación baja .Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando la casilla de verificación Deshabilitar todas las alarmas está activada. |
Fijación baja | Especifica el valor de límite de fijación baja deseado de -32.768 a 32.767. El valor predeterminado para Corriente y Voltaje es -32768. El valor de Fijación baja debe ser inferior al valor de Fijación alta .Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando la casilla de verificación Deshabilitar todas las alarmas está activada. |
Desenclavar | Desenclava solo la alarma correspondiente con nombre a la izquierda del botón Desenclavar .Este parámetro solo está disponible cuando está en línea. |
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Deshabilitar todas las alarmas | Deshabilita todas las alarmas del proceso. Al deshabilitar todas las alarmas, también se deshabilitan otras funciones de la vista Límites . Desenclavar todas y Desenclavar permanecen habilitadas.Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Enclavar alarmas de límite | Enclava todas las alarmas de límite. Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando la casilla de verificación Deshabilitar todas las alarmas está activada. |
Desenclavar todas | Desenclava todas las alarmas del proceso. Este parámetro solo está disponible cuando está en línea. |
Entregue su opinión