Parámetros de la vista Canales (dispositivos de termopar)

Parámetro
Descripción
Canal
Indica el canal al que se aplica la configuración.
Tipo de sensor
Especifica el tipo de sensor. Los valores válidos son:
  • mV
  • Tipo B
  • Tipo C
  • Tipo E
  • Tipo J
  • Tipo K
    (predeterminado)
  • Tipo N
  • Tipo R
  • Tipo S
  • Tipo T
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Unidades
Especifica el tipo de temperatura. Los valores válidos son:
  • ℃
    (predeterminado)
  • ℉
Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando el
Tipo de sensor
está establecido en
mV
.
Filtro digital
Especifica la constante de tiempo de filtro deseada de 0 ms a 10.000 ms. El valor predeterminado es 0 ms.
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Filtro de atenuación
Especifica la frecuencia de filtro que desee para el dispositivo.
Los valores válidos son:
  • 50 Hz
  • 60 Hz
    (predeterminado)
  • 250 Hz
  • 500 Hz
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Ingeniería alta
Especifica las unidades de escala alta de -32.768 a 32.767. El valor predeterminado es 13.720.
Ingeniería baja
Especifica las unidades de escala baja de -32.768 a 32.767. El valor predeterminado es -2700.
Habilitar compensación de junta fría
Para habilitar o deshabilitar el sensor de junta fría, active o desactive la casilla.
Este parámetro no está disponible cuando:
  • El dispositivo se encuentra en el Modo ejecución.
  • El
    Modo de compensación de junta fría (Cold Junction, CJ)
    está establecido en
    Promedio de canales
    y que no se seleccionan canales para promediar.
  • El
    Tipo de sensor
    se establece en
    mV
    .
El origen de compensación de junta fría se puede determinar externamente o introducir manualmente. Consulte los modos válidos en Modo de compensación de junta fría.
Desplazamiento de compensación de junta fría
Determina el valor añadido a la entrada de junta fría durante el cálculo de la temperatura. El desplazamiento de junta fría compensa las imprecisiones del sensor de junta fría.
Los valores válidos oscilan entre 0,00 ℃ y 70,00 ℃. El valor predeterminado es 0,00 °C.
Este parámetro no está disponible cuando:
  • El dispositivo se encuentra en el Modo ejecución.
  • Habilitar compensación de junta fría
    está seleccionado.
  • El
    Tipo de sensor
    se establece en
    mV
    .
Modo de compensación de junta fría (Cold Junction, CJ)
Especifica el modo Junta fría.
Los valores válidos son:
  • Promedio de canales
    (predeterminado)
  • Canales independientes
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Seleccionar canales para promediar
Especifica el canal para promediar.
Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando el
Modo de compensación de junta fría (Cold Junction, CJ)
está establecido en
Canales independientes
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal