Parámetros de la vista Canales (dispositivos de entrada)

Parámetro
Descripción
Canal
Indica el canal al que se aplica la configuración.
Rango de entrada
Especifica el rango de entrada. Los valores válidos son:
  • 0 mA a 20 mA
  • De 4 mA a 20 mA
    (predeterminado)
  • 0 V a 10 V
  • -10 V a 10 V
  • 0 V a 5 V
  • -5 V a 5 V
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Filtro digital
Especifica el valor de filtro digital de 0 ms a 10.000 ms. El valor predeterminado es 0 ms.
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Ingeniería alta
Especifica las unidades de escala alta de -32.768 a 32.767. El valor predeterminado es 16.383.
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Ingeniería baja
Especifica las unidades de escala baja de -32.768 a 32.767. El valor predeterminado es 3.277.
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Muestreo en tiempo real (Real Time Sample, RTS)
Especifica el valor de muestreo en tiempo real comprendido entre 1 ms y 5.000 ms. El valor predeterminado es 100 ms.
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal