Parámetros de la vista Alarmas
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Deshabilitar todas las alarmas | Deshabilita todas las alarmas del proceso. Al deshabilitar todas las alarmas, también se deshabilitan otros parámetros de la vista Alarmas . Desenclavar todas y Desenclavar permanecen habilitadas.Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Enclavar alarmas de proceso | Enclava todas las alarmas del proceso. Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando la casilla de verificación Deshabilitar todas las alarmas está activada. |
Límite alto alto | Especifica el valor de alarma de proceso alto alto deseado, comprendido entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 16793. El valor de alarma siempre debe seguir la secuencia HH ≥ HI > LO ≥ LL. Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando la casilla de verificación Deshabilitar todas las alarmas está activada. |
Límite alto | Especifica el valor de alarma de proceso alta deseado, comprendido entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 16547. El valor de alarma siempre debe seguir la secuencia HH ≥ HI > LO ≥ LL. Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando la casilla de verificación Deshabilitar todas las alarmas está activada. |
Límite bajo | Especifica el valor deseado de alarma de proceso bajo comprendido entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 3113. El valor de alarma siempre debe seguir la secuencia HH ≥ HI > LO ≥ LL. Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando la casilla de verificación Deshabilitar todas las alarmas está activada. |
Límite bajo bajo | Especifica el valor deseado de alarma de proceso bajo bajo (entre -32.768 y 32.767). El valor predeterminado es 2867. El valor de alarma siempre debe seguir la secuencia HH ≥ HI > LO ≥ LL. Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando la casilla de verificación Deshabilitar todas las alarmas está activada. |
Desenclavar todas | Desenclava todas las alarmas del proceso. Este parámetro solo está disponible cuando está en línea. |
Desenclavar | Desenclava solo la alarma correspondiente con nombre a la izquierda del botón Desenclavar .Este parámetro solo está disponible cuando está en línea. |
Entregue su opinión