Parámetros de la vista Canal01 (Modo de frecuencia)

Cuando los
Datos de entrada
en la
Definición del dispositivo
están establecidos en
Frecuencia
, la vista
Canal01
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Rango
Seleccione el rango de frecuencias que desee medir.
La selección de un rango adecuado para su aplicación garantiza que el dispositivo proporcione la mejor resolución posible. Las opciones disponibles son:
  • De 0 Hz a 15 kHz (predeterminado)
  • De 0 Hz a 10 kHz
  • De 0 Hz a 5 kHz
  • De 0 Hz a 2 kHz
  • De 0 Hz a 1 kHz
  • De 0 Hz a 500 Hz
  • De 0 Hz a 200 Hz
  • De 0 Hz a 100 Hz
  • De 0 Hz a 50 Hz
  • De 0 Hz a 20 Hz
  • De 0 Hz a 10 Hz
  • De 0 Hz a 5 Hz
  • De 0 Hz a 2 Hz
  • De 0 Hz a 1 Hz
Unidades de ingeniería
Establece la unidad de medida de
Ingeniería alta
e
Ingeniería baja
y del valor de entrada del canal.
Señal alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Señal alta
está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de
Ingeniería alta
cuando está dentro de la escala.
Los valores de
Señal alta
deben ser mayores que los valores de
Señal baja
.
Ingeniería alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Ingeniería alta
corresponde a la
Señal alta
y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Señal baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Señal baja
está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de
Ingeniería baja
cuando está dentro de la escala.
Ingeniería baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Ingeniería baja
corresponde a la
Señal baja
y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Habilitar diagnósticos
Cuando se selecciona, permite la detección de cortocircuito y cableado abierto en el canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal