Parámetros de la vista Canal01 (Modo de Contador)

Cuando los
Datos de entrada
en la
Definición del dispositivo
están establecidos en
Contador
, la vista
Canal01
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Rollover en preestablecido
De forma predeterminada, el valor de recuento se sustituye por 0 cuando alcanza 2.147.483.647. Si se ha seleccionado
Rollover en preestablecido
, la sustitución por 0 se produce en el valor Preestablecido.
Detección de dirección
Habilita la capacidad para que el dispositivo informe de una dirección. Si está habilitado, el canal de entrada se usa con un segundo sensor para determinar la dirección de rotación. El resultado se refleja en la etiqueta de entrada Dirección.
Predivisor
Incrementa el valor de recuento cada n pulsos, donde n es el valor predivisor (predeterminado = 1, mín. = 1, máx. = 32.767)
Habilitar diagnósticos
Cuando se selecciona, permite la detección de cortocircuito y cableado abierto en el canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal