Parámetros de Diagnóstico de Canal0x

Diagnóstico de Canal0x
incluye estos parámetros.
Parámetro
Descripción
Valor
Existe un fallo
Muestra si hay algún fallo presente en el dispositivo.
  • Ninguno
  • Presente
Datos inciertos
Muestra que el dispositivo está funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos están en control manual o de anulación.
  • No
  • Sí
Potencia de campo
Muestra si hay potencia de campo presente en el canal.
  • No presente
  • Presente
Fallo por cortocircuito
Muestra si hay algún cortocircuito o fallo de sobrecorriente (más corriente en una salida de la que admite el nivel actual máximo del canal) presente en el canal.
  • Ninguno
  • Presente
Fallo sin carga
Muestra si hay algún fallo sin carga (un cableado de señal está desconectado de la salida o el RTB se ha extraído del dispositivo) presente en el canal.
  • Ninguno
  • Presente
Fallo de cableado abierto
Muestra si hay algún fallo de cableado abierto (un cableado de salida está desconectado) presente en el canal.
  • Ninguno
  • Presente
Sello de hora de fallo (cortocircuito, sin carga, cableado abierto, último fallo por sobretemperatura)
Muestra el sello de hora del fallo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
Una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada.
Fallo por sobretemperatura de módulo
Muestra si el dispositivo está funcionando a una temperatura por encima de sus límites operativos.
  • Ninguno
  • Presente
Rango
Muestra el rango del canal calibrado más reciente.
-10V a 10V
0V a 5 V
0V a 10V
1 V a 5 V
0 mA a 20 mA
4 mA a 20 mA
-100 mV a 100 mV
De 1 ohmios a 500 ohmios
De 2 ohmios a 1.000 ohmios
De 4 ohmios a 2000 ohmios
De 8 ohmios a 4000 ohmios
Ganancia
Muestra la ganancia de calibración del canal desde la última calibración válida.
Valor de punto flotante de 32 bits
Desplazamiento
Muestra el desplazamiento de calibración del canal desde la última calibración válida.
Valor de punto flotante de 32 bits
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal