Tipos de datos definidos por el dispositivo (5069-IA16)
Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían de un dispositivo a otro en función de las selecciones realizadas durante la creación del dispositivo.
Estas tablas incluyen información sobre estos tipos de datos:
- Entrada (indicada con una "I")
- Configuración (indicada con una "C")
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DIn:I:0
Tipo de conexión: Datos y Datos de solo escucha
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Inactivo 1 = Ejecución |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incorrecto |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | De 0 a 255 |
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Salida desactivada 1 = Salida activada |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incorrecto |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incierto |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DIn:C:0
Tipo de conexión: Datos
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | Decimal | 1 ms (predeterminado) 2 ms 5 ms |
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | Decimal | 5 ms 10 ms (predeterminado) 20 ms |
Entregue su opinión