Loading
Nota de prensa
Recent ActivityRecent Activity

Simplificación de las máquinas inteligentes en aplicaciones difíciles con los nuevos módulos de E/S ArmorBlock

Compartir:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Nota de prensa
Recent ActivityRecent Activity
Simplificación de las máquinas inteligentes en aplicaciones difíciles con los nuevos módulos de E/S ArmorBlock

Compartir:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Ahora los fabricantes pueden aprovechar las ventajas de diseño y productividad que ofrecen los módulos de E/S On-Machine incorporados en las máquinas inteligentes que se utilizan en aplicaciones difíciles. Los nuevos módulos de E/S ArmorBlock Allen-Bradley pueden operar dentro de una amplia gama de temperaturas y ofrecer protección de hasta IP69K en aplicaciones de la industria automotriz, de manejo de materiales, de envasado y de soldadura, entre otras.

Las nuevas opciones de E/S ArmorBlock pueden montarse en cualquier sitio sobre una máquina lo que resulta en menores recorridos de cables y menores costos de cableado. Utilizan envolventes de zinc niquelado moldeados, incorporan la funcionalidad QuickConnect y ofrecen diagnósticos en un bloque de E/S digitales universales EtherNet/IP para reducir el tiempo de puesta en marcha y de resolución de problemas.

Tres bloques de concentradores IO-Link ayudan a reducir la complejidad del diseño al permitir la conexión de más dispositivos a través del maestro IO-Link. Y un conector de alimentación M12 con codificación L en bloques seleccionados admite una corriente mayor, lo que permite conectar en cadena más bloques y resulta en menores costos de cableado e instalación.

Para las empresas que emplean bloques de E/S independientes para las entradas y las salidas digitales, los módulos de E/S ArmorBlock representan una opción ideal. Proporcionan 16 canales de E/S digitales autoconfigurables con flexibilidad para utilizarse como entradas o salidas digitales según las necesidades de la aplicación.

Publicado 8 de junio de 2020


Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa Chevron RightChevron Right