Loading
Notas de prensa
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation amplía su oferta de visualización, proporcionando a los clientes mayor fiabilidad y seguridad

Los nuevos PCs industriales y Thin Clients VersaView 6300 permiten a los usuarios crear un sistema de visualización único, seguro y confiable

Compartir:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Main Image
Notas de prensa
Recent ActivityRecent Activity
Rockwell Automation amplía su oferta de visualización, proporcionando a los clientes mayor fiabilidad y seguridad
Los nuevos PCs industriales y Thin Clients VersaView 6300 permiten a los usuarios crear un sistema de visualización único, seguro y confiable

Compartir:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Rockwell Automation (NYSE: ROK) ha anunciado hoy el lanzamiento de nuevos PC y software industriales para mejorar notablemente la fiabilidad y la seguridad de las aplicaciones de visualización. Las soluciones de visualización se encuentran a menudo entre los sistemas de la planta con más costes de mantenimiento, y son objetivo común para los usuarios no autorizados que buscan acceder a los activos del sistema de control y la propiedad intelectual.

Los nuevos PCs y Thin Clients industriales VersaView 6300 de Allen-Bradley se combinan con el SCADA FactoryTalk View y el software de gestión de clientes ligeros ThinManager para crear un sistema de visualización completo. Los Thin Clients son ordenadores conectados de forma remota a un servidor que almacena aplicaciones, en lugar de utilizar un disco duro local. Para aplicaciones críticas, los usuarios pueden implementar redundancia ThinManager o un PC VersaView 6300 que ejecute aplicaciones locales y remotas para ayudar a garantizar la fiabilidad si se pierden las comunicaciones con el servidor.

Además, a diferencia de la mayoría de los PC industriales, cada modelo de la familia VersaView 6300 está diseñado individualmente para minimizar o eliminar los puntos frecuentes de fallo, como ventiladores y conectores, lo que ayuda a reducir los costes y prolongar la vida útil del PC.

“Estos nuevos PC industriales y la capacidad de crear un sistema de visualización más confiable y rentable son el resultado de la adquisición de ASEM S.p.A., un proveedor de tecnologías de automatización con sede en Italia”, afirma Dan DeYoung, director comercial de hardware de Rockwell Automation. “Aprovechando esta adquisición queremos ofrecer una mayor personalización y variedad en nuestros ordenadores industriales y expandir las opciones de conectividad remota”.

Los clientes pueden mejorar la ciberseguridad cuando utilizan los nuevos PCs industriales con el software ThinManager. Varios PCs con aplicaciones almacenadas localmente distribuidas en una planta son puntos débiles con muchos riesgos de seguridad y de ataque. El software ThinManager permite que las aplicaciones se ejecuten y se mantengan desde una ubicación central y segura.

Además, cuando los usuarios adquieren tanto el hardware como el software de visualización de un único fabricante, el soporte se simplifica. Esto puede reducir los dolores de cabeza, los costes y el tiempo medio de reparación que normalmente se obtienen al trabajar con varios proveedores cuando hay que solucionar problemas que requieran soporte. Los usuarios también pueden ahorrar dinero al aprovechar los métodos de entrega de contenido flexible y las licencias simplificadas que están disponibles en un sistema basado en Rockwell Automation.

Los nuevos PCs y los Thin Clients VersaView 6300B de Allen-Bradley proporcionan un rendimiento fiable y están disponibles en múltiples opciones para satisfacer las necesidades de aplicación del usuario. Otros beneficios incluyen:

  • Las unidades de montaje en libro de clase Atom son ligeras e ideales para HMI, gateways del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y aplicaciones de registro de datos
  • Las unidades de montaje en libro con procesadores i3/i7 son potentes y tienen un diseño compacto para ahorrar espacio en los armarios de control.
  •  Las unidades de montaje en pared con procesadores i3/i7 proporcionan un alto rendimiento a un precio más bajo.
  • Tanto las unidades de montaje en pared como en libro están disponibles sin ventilador, lo que las hace idóneas para aplicaciones que requieren poco mantenimiento.
  • También existe la opción con ventilador para aplicaciones en las que se requiera refrigeración adicional.

Los nuevos PCs de panel VersaView 6300P de Allen-Bradley son escalables para cumplir con una variedad de requisitos de rendimiento. Otros beneficios incluyen:

  • Están disponibles en tamaños de pantalla de 12,1 a 24 pulgadas y ofrecen potencia de procesamiento basada en los Core i3, i5 e i7 de séptima generación de la plataforma Intel Kaby Lake H.
  • Estas unidades están disponibles con pantallas táctiles resistivas analógicas y pantallas táctiles capacitivas proyectadas para aplicaciones que utilizan software multitáctil.
  • Su diseño sin ventiladores reduce las necesidades de mantenimiento.
  • Las pantallas táctiles verdaderamente planas han reducido los huecos y rincones que pueden albergan bacterias, de manera que favorece una superficie de trabajo higiénica en aplicaciones de alimentos y bebidas.

Los PC industriales VersaView 6300 incluyen Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, la última versión empresarial de Microsoft Windows 10 IoT. Los puertos Ethernet que incorpora son puertos gigabit.

Publicado 1 de diciembre de 2020


Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa Chevron RightChevron Right