Loading
Magazine

Con los variadores de CA ahorre tiempo, reduzca costos y mantenga su maquinaria en funcionamiento

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Con los variadores de CA ahorre tiempo, reduzca costos y mantenga su maquinaria en funcionamiento hero image

Algunos variadores de CA fueron diseñados para brindar mitigación de armónicos, regeneración y soluciones que reduzcan los costos de energía, agreguen flexibilidad y aumenten la productividad.

 

Definitivamente esto proporciona mayor confiabilidad en los sistemas y reduce detenciones no planificadas de la producción. También se obtienen ahorros financieros al reducir los gastos de mantenimiento y repuestos.

 

Es clave determinar el variador adecuado para ayudar a optimizar los activos maximizando los beneficios que traen estas tecnologías.

 

Estas unidades también ofrecen la ventaja de un diseño modular para una instalación y mantenimiento rápido y sencillo. Este diseño eficiente proporciona módulos compactos que se pueden quitar y reparar fácilmente.

Para conocer más acerca de los variadores de CA con el mantenimiento predictivo, les contamos algunos detalles de los nuevos variadores Allen-Bradley PowerFlex ® 755T.

Características de PowerFlex® 755T:

  • El diagnóstico predictivo y la configuración de mantenimiento monitorean las condiciones de operación del motor y la unidad para ayudar a analizar el estado del sistema.
  • El empaquetado optimizado de componentes y opciones de energía reduce el espacio físico y el hardware.
  • Las unidades proporcionan mitigación de armónicos y cumplen con la norma IEEE 519.
  • El diseño rodante de entrada / salida hace que los módulos de potencia y filtro sean fáciles de instalar y mantener.
  • Opciones de seguridad de Safe Torque Off y Safe Speed ​​
  • Puertos dobles incorporados de EtherNet / IP.
  • Rango de potencia ampliado: 10 ... 6000 Hp (7.5 ... 4500 kW) *
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Suscríbase

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Con los variadores de CA ahorre tiempo, reduzca costos y mantenga su maquinaria en funcionamiento
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.