Loading
Magazine

Clientes más productivos con Servovariadores Kinetix® 5100

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Clientes más productivos con Servovariadores Kinetix® 5100 hero image

El nuevo servovariador Allen-Bradley Kinetix® 5100 que presenta Rockwell Automation tiene múltiples modos de control disponibles para admitir una gama más amplia de aplicaciones de control de movimiento de alta velocidad y baja potencia. El servovariador se puede usar con un controlador de la familia Micro800, un controlador Logix o incluso de manera independiente, lo que permite a los fabricantes de máquinas elegir cómo funciona mejor el producto en sus aplicaciones. El servo sistema Kinetix® 5100 funciona mejor en máquinas de embalaje pequeñas y medianas que necesitan un servo control rentable. La combinación del servovariador, el servo motor y el cable crea una ventaja competitiva a bajo costo. Igualmente, permite a los fabricantes de máquinas seleccionar los productos en función de los rangos de potencia de una máquina, lo que habilita el ahorro de tiempo y esfuerzos, permitiendo una entrega al mercado más rápidamente.

 

Los servovariadores Kinetix® 5100 proporcionan una opción de control de servos escalable y rentable en una sola línea de productos. Con una mayor variedad de rango de potencia comparada con otras alternativas (hasta 15 kW) los variadores Kinetix® 5100 son compatibles con aplicaciones controladas por Micro 800, Logix o de manera independiente, satisfaciendo así una serie de requisitos relacionadas con un mejor rendimiento. El variador cuenta con entradas y salidas estándar, controles de distintos modos y EtherNet/IP de doble puerto con desconexión de par segura para múltiples topologías de red. Diseñados para ser versatiles, los variadores Kinetix® 5100 permiten seleccionar la potencia que se necesita y la capacidad para aplicarla con el fin de ajustarse a las necesidades únicas de cada aplicación.

 

Entre sus principales características encontramos que proporciona seguridad sin partes o cables adicionales con desconexión de par segura con cableado estándar, tiene 10 entradas digitales (se pueden utilizar 2 como funciones de entrada rápida) y 5 salidas digitales de asignación libre, añade una función de indexación (con 99 segmentos) que permite tener más comandos de movimientos que otras soluciones comparables, sin la necesidad de un sistema de control. También ayuda con la resonancia del sistema de control con características de autoajuste y accede cambios en el modo de control (como velocidad de par) en tiempo real.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Suscríbase

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Clientes más productivos con Servovariadores Kinetix® 5100
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose