Desde productos sin envasar hasta el embalaje en cajas", promete el especialista italiano CT Pack, para clientes que son principalmente productores a gran escala de panadería, confitería y helados.
Ahora piense en la variedad de formatos de productos, cantidades, tamaños y sabores, y en todos los estilos de envasado diferentes, sumados a las promociones de marketing, las ofertas de los supermercados y las variaciones estacionales, y pronto se dará cuenta de la amplia gama de exigencias que CT Pack debe satisfacer para sus importantes clientes.
Como resultado, para gestionar esta variedad de productos, los usuarios finales exigen una flexibilidad extrema a sus proveedores de máquinas, quieren máquinas y líneas que puedan adaptarse a una amplia variedad de perfiles y que lo hagan de forma rápida, sencilla y con un tiempo improductivo mínimo.
Capacidades de múltiples formatos
"CT Pack se fundó en 1991 con el objetivo de proporcionar soluciones de envoltura primaria horizontal y de embalaje de final de línea para una variedad de mercados", explica Alberto Bonazza, Director de Ventas. La empresa combina las capacidades de empresas líderes en los campos específicos de sistemas de alimentación y distribución, envoltura primaria horizontal y soluciones flexibles de final de línea. Con un total de 65 años de experiencia, CT Pack representa una fuente consolidada de equipos y experiencia en el suministro de soluciones llave en mano para la industria alimentaria.
"La fortaleza de nuestra empresa", continúa, "es su capacidad de fabricar soluciones llave en mano completas que puedan manejar productos sin envasar hasta el embalaje en cajas... y todo lo demás. Y para satisfacer las necesidades de los productores modernos, estas soluciones deben ofrecer la máxima flexibilidad, eficiencia y confiabilidad, por lo que confiamos en proveedores de tecnología como Rockwell Automation, que pueden brindarnos la agilidad y las capacidades digitales que exigen nuestros clientes".
Reducción de plástico
Esta agilidad se está empleando cada vez más en los mercados y entre los clientes a los que CT Pack presta servicio, ya que muchos buscan reducir el uso de plástico como material de envasado primario, secundario y terciario.
"La mayoría de nuestros clientes están cambiando a usar película de papel para sus medios de envasado", explica Bonazza, "y debemos ofrecer las capacidades para manejar esto, no solo en nuestras nuevas máquinas, sino también readaptando las máquinas más antiguas. Hay muchas modificaciones mecánicas que hacer, pero una infraestructura de automatización ágil es igual de importante para hacer que este proceso sea más simple y rápido de lograr, especialmente en las máquinas que ya están en el campo".
"En CT Pack, la sostenibilidad también es una forma de pensar para nuestras máquinas", añade Bonazza. "Comenzamos en la fase de diseño, reduciendo la cantidad de material en nuestros productos y reduciendo el consumo de energía de nuestros equipos. De hecho, ya contamos con la certificación ISO14001, con la certificación ISO45001 en curso y prevista para mayo de 2023".
Conectividad remota
Otro elemento de la oferta de flexibilidad, gracias a su uso de soluciones digitalizadas, es la conectividad mejorada que ofrece CT Pack. "Ahora podemos dar servicio a todas nuestras máquinas usando gafas inteligentes", explica Bonazza. "Nuestros sistemas están completamente conectados, por lo que podemos proporcionar acceso remoto, resolución de problemas y asistencia técnica. De hecho, ya estamos analizando información relevante para la eficiencia, la funcionalidad y el desgaste de los componentes, y esto nos está ayudando a aumentar la OEE del cliente, a la vez que reducimos el tiempo improductivo y aumentamos la vida útil total de nuestras soluciones. Rockwell Automation es, por supuesto, una gran ayuda para hacer realidad esto, ya que proporciona una variedad excepcional de paquetes de hardware y software para gestionar estas actividades posventa tan importantes".
Nada de esto habría sido posible sin un enfoque sólido de ciberseguridad. "Gracias a su atención a la ciberseguridad con la nueva solución Rockwell Automation FactoryTalk® Remote Access™, ahora podemos cumplir con las reglas de seguridad de IT impuestas por nuestros clientes e introducir acceso remoto a aplicaciones donde antes no era posible. ¡Esta capacidad nos permite atender a un mayor número de clientes y aplicaciones de manera rápida y decisiva!
"CT Pack trabaja muy de cerca con Rockwell Automation en muchas facetas de sus operaciones", concluye Bonazza, "desde el desarrollo de aplicaciones y la comprensión de las necesidades de los clientes, hasta la cobertura global de piezas de repuesto y asistencia técnica, y el desarrollo y despliegue de nuevos productos y tecnologías. Estos no solo nos dan una ventaja en el mercado en términos de capacidades, sino que, de cara al futuro, utilizaremos analytics para soluciones de nueva generación que reducirán aún más el tiempo improductivo y aumentarán la vida útil de nuestras máquinas. ¡El cliente gana en cada etapa!"
Para descubrir más sobre nuestras soluciones inteligentes, haga clic en aquí.