Loading
Artículo | Novedades

Productividad en aumento con la nueva solución de señalización inteligente

La columna luminosa 856T de Allen-Bradley cuenta con un diseño modular que integra una potente iluminación LED y una gran variedad de sonidos. Ahora con la posibilidad de conexión en I/O Link.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Descargar Revista Automation Today™ en PDF
Productividad en aumento con la nueva solución de señalización inteligente hero image

Existen distintos dispositivos inteligentes enfocados en las industrias que tienen un impacto significativo en la productividad. Con los requisitos crecientes de información sobre la producción y las máquinas, surge la necesidad de contar con estos dispositivos de calidad industrial. Hablamos de componentes integrales para las máquinas inteligentes que son esenciales para la recolección de datos operativos. Estos dispositivos inteligentes proporcionan información en tiempo real sobre el estado de un sistema de control, lo que permite tomar decisiones más fundamentadas.

Ese es el caso de la nueva columna luminosa Control Tower 856T de Allen-Bradley que ofrece máxima flexibilidad para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones con menos componentes. Este sistema utiliza un diseño modular que integra una iluminación LED más brillante y una gran variedad de tecnologías de sonido.

Temas: Automation Today LA Hardware
Main Image

Todas las señales del sistema funcionan con CA/CC de 24 V, lo que significa que solo tres módulos de alimentación son suficientes para cubrir todo el sistema. Módulos multicolor, de sonidos y módulo grabable son, entre otras, varias de las opciones disponibles. Una novedad es el módulo de IO-Link que permite proporcionar información de diagnóstico y facilita la integración a una Empresa Conectada al ofrecer versatilidad para pasar rápidamente de una solución de cableado duro a una de red.

Las versiones habilitadas para IO-Link de las columnas luminosas Control Tower Boletín 856T le permiten al usuario supervisar el estado de las columnas luminosas y de las máquinas en tiempo real y, además, facilitan la configuración y la resolución de problemas de forma remota.

Los dispositivos inteligentes, como las columnas luminosas 856T con IO-Link, son fundamentales para contar con máquinas, equipos y sistemas más inteligentes, y para las operaciones basadas en los conocimientos. Suelen ser el primer paso de una transformación digital porque proporcionan datos sin procesar y en tiempo real.

Esta información valiosa se traduce en distintas ventajas, como reducir uno de los problemas más importantes: el tiempo improductivo imprevisto. Asimismo, mejora la productividad con información que se genera en la planta con dispositivos que permiten el mantenimiento predictivo, identifican los problemas de rendimiento y reducen el tiempo de reparación.

¡Suscríbase!

Suscríbase a la Revista Automation Today™ de manera gratuita y reciba las nuevas ediciones directamente en su correo electrónico.

Quiero suscribirme
Artículos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Productividad en aumento con la nueva solución de señalización inteligente
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose