Loading

Estación de trabajo de capacitación de variador de CA PowerFlex 755

Número de pieza: ABT-TDPF755-B-CE

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
PowerFlex 755

Funcionalidad de la estación de trabajo

La estación de trabajo del variador de CA PowerFlex 755 ofrece un paquete flexible de opciones de alimentación, control e interface de operador para satisfacer las demandas de espacio, flexibilidad y confiabilidad de simulación.

Las múltiples opciones de comunicación, incluida EtherNet/IP incorporada, también convierten a la estación de trabajo PowerFlex 755 en la herramienta ideal para sus necesidades de capacitación en variador de CA.Esta estación de trabajo cumple con los estándares de certificación CE.


Propósito de la capacitación

Esta estación de trabajo está destinada a clientes que desean practicar aquellas tareas laborales que no se realizan con frecuencia en la planta. La estación de trabajo está diseñada para usarse como ayuda para fortalecer y mantener los conjuntos de destrezas. 

Componentes principales

Hardware de red

  • Módulo de interface de operador

Hardware de control

  • HP PowerFlex® 755 variador de CA con comunicaciones EtherNet/IP incorporadas
  • Módulo de opción de encoder dual PowerFlex® 755 
  • Motor Oriental de 25 W 

Panel de operador de variador que incluye:

  • Salidas digitales programables
  • Entradas digitales programables
  • Referencia de velocidad de 0–10 V
  • Salida analógica de 0–10 V
  • Entrada analógica configurable por el usuario
  • Salida analógica configurable por el usuario
  • Relé de velocidad segura con interruptor
  • Módulo LED de 24 V de desconexión segura

Dimensiones de la unidad

  • Longitud: 699 mm
  • Ancho: 691 mm
  • Altura: 406 mm
  • Peso: 43 kg

Opciones de enchufe de 220–240 V

Consulte el documento disponible en Literature Library sobre las opciones de enchufe de 220–240 V para las estaciones de trabajo utilizadas en EMEA/AP (GMST10-PP524).

Productos relacionados

La estación de trabajo se puede utilizar junto con los siguientes productos:

  • PowerFlex 750-Series Configuration and Startup Lab Book (ABT-CCA182-TLB)
  • PowerFlex 750-Series Drive Maintenance and Troubleshooting Lab Book (ABT-CCA183-TLB)

¿Listo para hablar con un especialista en inscripción en capacitación?

Cómo comprar

Para comprar productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, comuníquese con su oficina de ventas o distribuidor local.

Cómo obtener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y los horarios actuales de los cursos,  portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener asistencia

¿Necesita ayuda para seleccionar un curso, opciones de estación de trabajo o más?

Llámenos al 440-646-3434, opción 7 o envíe un correo electrónico a un especialista en inscripción

textura de fondo gris con degradado
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de capacitación
  5. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo estándar conformes a CE (zona EEE)
  6. Chevron LeftChevron Left Estación de trabajo de variador de CA PowerFlex 755
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.