Descarga
¿Qué hace esta aplicación?
La función PlantPAx System Status (SysSts) fue desarrollada para proporcionar una vista centralizada del estado operativo del sistema de automatización. Supervisa continuamente controladores, estaciones de operador, servidores, redes y servicios críticos del sistema, identificando fallas, pérdida de comunicación, equipos fuera de línea y condiciones anormales antes de que afecten la operación.
- Características Generales
- Ventajas
- Limitaciones y Desventajas
PlantPAx System Status (SysSts) es una herramienta de diagnóstico integrada que proporciona una vista consolidada del estado operativo del sistema de control. La solución supervisa continuamente controladores, servidores, estaciones de operador, redes de comunicación y servicios críticos, presentando gráfica y consistentemente las condiciones operativas de la arquitectura. Mediante indicadores visuales y diagnósticos centralizados, permite identificar rápidamente fallas, pérdida de comunicación y condiciones anormales que pueden afectar el rendimiento del sistema.
- Reducción significativa del tiempo de diagnóstico.
- Detección proactiva de problemas antes de que afecten la producción.
- Mayor disponibilidad del sistema.
- Mantenimiento y soporte más sencillos.
- Menor dependencia de conocimientos específicos sobre cada equipo.
- Vista única del estado de toda la arquitectura.
- Aceleración de las actividades de puesta en servicio y arranque.
- Mejor experiencia para los operadores y los equipos de mantenimiento.
- Requiere que los equipos estén correctamente configurados e integrados en PlantPAx.
- La calidad de la información depende de la configuración correcta de la arquitectura.
- No sustituye las herramientas especializadas de diagnóstico de redes o servidores.
- Puede requerir capacitación para interpretar plenamente los diagnósticos presentados.
- Los sistemas heredados pueden requerir adaptaciones para proporcionar toda la información de estado.
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
¿Esta aplicación es relevante para mí?
Esta funcionalidad es sumamente ventajosa para los usuarios que buscan una mayor disponibilidad operativa y una reducción del tiempo de inactividad de la planta. Al proporcionar una vista centralizada del estado de todo el sistema PlantPAx, la herramienta simplifica las actividades de mantenimiento y solución de problemas, permitiendo identificar rápidamente el origen de las fallas y actuar con mayor eficiencia. Como resultado, se reduce el tiempo dedicado a buscar la causa raíz de los problemas, aumenta la confiabilidad del sistema y mejora la productividad de los equipos de operación y mantenimiento.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
Requisitos: productos, herramientas, conocimientos previos.
Hardware
- Controladores ControlLogix o CompactLogix compatibles.
- Servidor PlantPAx.
- Estaciones de operador (Operator Workstations).
- Infraestructura EtherNet/IP.
Software
- FactoryTalk View SE.
- PlantPAx Library.
- FactoryTalk Linx.
- Studio 5000.
- Objetos y pantallas de diagnóstico estándar de PlantPAx.
Conocimiento previos
- Como requisito previo, se recomienda que todos los involucrados tengan conocimientos previos sobre el tema y posean el PlantPAx Badge, disponible en el Partner Program.
Nota: Lea el PDF "PlantPAx Capability Overview 1" disponible en la sección de descargas.
Guía de Implementación
- Paso 1.1
- Paso 1.2
- Paso 1.3
- Paso 1.4
- Paso 1.5
- Paso 1.6
- Paso 1.7
- Paso 1.8
- Paso 1.9
- Paso 1.10
- Paso 2.1
- Paso 2.2
- Paso 2.3
- Paso 2.4
Descargar la aplicación estándar.
Instalar Common Application Libraries
Video 01_ ACM_CommApplicationLibraries
Instalar Libraries.
Video 02_ ACM_Install Libs
Instalar Process Library desde Application Code Manager.
Video 03_ Install Process Lib ACM
Instalar Studio5000 con la versión 37.
Video 04_ Studio5000_Install_V37
Instalar FactoryTalk View.
NOTA: Se utiliza Studio Enterprise. Directory Type se creó como Standard. TLS deshabilitado.
Video 05_ FTView_Install
Instalar Patch
NOTA: Patch no puede estar en formato .zip.
Video 06_ Install Patch
Restaurar APB Reference Application.
NOTA: Utilice el archivo README.txt para la contraseña de PlantPAx.
Video 07_ Restore APB Application
Abrir la aplicación después de restaurar APB .
Video 08_ Opening Application after APB restore
Configurar Frame para obtener CLI preconfigurada.
Video 09_ Configuring the Frame_CLI_Preconfigured
Instalar FactoryTalk Echo.
Video 10_ FTEcho_installation
Cargar las configuraciones según los manuales de Rockwell.
Seguir las instrucciones de operación del video.
IMPLEM_1
Acceder al FactoryTalk System Status Portal.
implementing-plantpax-system-status-and-diagnostics-benefits_step3.1.png
Acceder a la aplicación de referencia: PlantPAx_v5_50.
implementing-plantpax-system-status-and-diagnostics-benefits_step3.2.1.png
implementing-plantpax-system-status-and-diagnostics-benefits_step3.2.2.png
Explorar la aplicación.
Pantalla de ejemplo disponible con estado y diagnósticos del sistema.
implementing-plantpax-system-status-and-diagnostics-benefits_step3.3.png
Implementación de los beneficios del estado y diagnóstico del sistema PlantPAx
Versión 1.0 - Octubre de 2026