Loading

FactoryTalk Edge Manager

Empodere a los administradores de OT con la capacidad de gestionar dispositivos y apps periféricas a escala y de manera inteligente desde cualquier lugar
Dos hombres con cascos blancos. Uno de los hombres está usando una computadora portátil y el otro está mirando un panel de control de monitoreo industrial.
FactoryTalk Edge Manager
Empodere a los administradores de OT con la capacidad de gestionar dispositivos y apps periféricas a escala y de manera inteligente desde cualquier lugar
Software de fabricación en la nube
    • FactoryTalk Design Hub
    • FactoryTalk Design Hub
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Vault
    • CMMS Fiix
    • CMMS Fiix
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access
    • APM Plex
    • APM Plex
    • Plex MES
    • Plex MES
    • Sistema de gestión de calidad de Plex
    • Sistema de gestión de calidad de Plex
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Edge Manager
    • FactoryTalk Edge Manager
    • Monitoreo de producción de Plex
    • Monitoreo de producción de Plex

Los datos industriales y el procesamiento industrial en la periferia están en rápido crecimiento debido a la digitalización de los activos distribuidos en la planta. Como líder de la transformación industrial (IX), usted se esfuerza por reducir el tiempo de espera de las aplicaciones inteligentes que reciben datos externos y procesan más datos en la periferia. Además, comprende cuán crítico es contar con gestión de protección de datos, de calidad y del ciclo de vida en la periferia para las cargas de trabajo y las prácticas de gobernabilidad de datos. En otras palabras, usted desea gestionar los dispositivos periféricos industriales de una forma sencilla y a la vez escalable y más segura.

Es por eso que debe sentar las bases de una estrategia de computación periférica a largo plazo que maximice el éxito del despliegue en la periferia, empodere al personal de OT con la capacidad de gestionar todos los dispositivos desde cualquier lugar y administre el despliegue de apps en dichos dispositivos de forma eficaz, y que a la vez mejore su postura de protección.


Diseño específico para los administradores de OT

FactoryTalk® Edge™ Manager es una solución de gestión y orquestación periférica inteligente y centralizada, accesible a través de la nube desde cualquier lugar. Esta solución ofrece una mayor productividad y eficiencia para gestionar los dispositivos periféricos y la implementación de apps desde un mismo panel en una pantalla, facilita una excelente postura de protección con un modelo de confianza cero, y proporciona flexibilidad para casos de uso complejos y es compatible con cualquier hardware con la simplicidad de software como un servicio (SaaS).

Nuestra solución ha sido optimizada y probada para ejecutarse en hardware previamente validado con diversas opciones de computación y almacenamiento, lo que simplifica la instalación de dispositivos y garantiza una experiencia positiva de extremo a extremo. No obstante, contará con la flexibilidad que le da poder elegir prácticamente cualquier configuración de hardware para FactoryTalk Edge Manager capaz de satisfacer sus necesidades.

Ilustración de diagrama del sistema operativo de FactoryTalk Edge Manager

Instale y gestione fácilmente dispositivos o flotas industriales periféricas

Disponga de dispositivos periféricos con un toque desde cualquier lugar
Captura de pantalla del tablero de FactoryTalk Edge Manager
Disponga de dispositivos periféricos con un toque desde cualquier lugar

Nuestro software en la nube FactoryTalk Edge Manager le permite gestionar sus dispositivos como flotas en función de las necesidades específicas de su empresa.

Ver imagen ampliada
Modelos disponibles para uso empresarial
Captura de pantalla de modelos disponibles de FactoryTalk Edge Manager
Modelos disponibles para uso empresarial

Consulte este diagrama para descubrir de forma más detallada cómo funciona el software FactoryTalk Edge Manager con nuestro hardware (y con el suyo propio), así como los modelos disponibles.

Ver imagen ampliada

Instale, configure y monitoree fácilmente los dispositivos a escala desde cualquier lugar. No es necesario programar visitas del administrador de OT a plantas remotas. Ahora usted puede disponer de los dispositivos periféricos con un toque y configurar fácilmente perfiles preseleccionados para equipos similares a fin de lograr un despliegue uniforme y más seguro. Tras la instalación, usted puede gestionar sus dispositivos como flotas según sus necesidades empresariales únicas y visualizar el estado de todos los dispositivos periféricos de modo granular desde cualquier lugar de la nube. Lo mejor es que nunca pierde el control, incluso cuando se pierde la conectividad de la red con la periferia, ya que las actualizaciones de productividad son automáticas al reanudarse la conectividad de la red.


Prepare su negocio para el futuro con un despliegue de apps flexible en la periferia

Resuelva los casos de uso de la periferia industrial en evolución con un mercado de apps seleccionadas en que es fácil implementar apps públicas, incluidas las apps PartnerNetwork™ de Rockwell Automation, así como apps privadas dentro de su organización. Es posible desplegar estas apps periféricas en máquinas virtuales, como contenedores o apps compatibles con clústeres en dispositivos periféricos según convenga. Usted puede compartir fácilmente las aplicaciones dentro de la organización y lograr uniformidad a nivel de código para las apps en todos los dispositivos o flotas periféricas. Para maximizar la protección y la relevancia, la visibilidad de estas apps públicas o privadas puede configurarse a fin de permitir el acceso solo a los usuarios autorizados.

Con FactoryTalk Edge Manager, ahora puede organizar de manera transparente las aplicaciones inteligentes en la periferia distribuida para obtener acceso a información crítica, tomar decisiones en tiempo real y maximizar la eficiencia operacional.

Organice apps inteligentes en la periferia
captura de pantalla de aplicaciones FactoryTalk Edge Manager
Organice apps inteligentes en la periferia

Consulte este diagrama para conocer cómo conseguir acceso a información crítica, tomar decisiones en tiempo real y maximizar la eficiencia operacional.

Ver imagen ampliada

Procesos de configuración de máquinas de fresado CNC. Una ingeniera mecánica afroamericana prepara la máquina y la pieza de trabajo de ingeniería según la norma de maquinado. Usa una tableta en una línea de producción.

Impulse la convergencia de OT/IT desde la fuente de los datos periféricos

Déles un significado a los datos industriales periféricos que posee con la aplicación FactoryTalk® Edge Gateway™ incluida con FactoryTalk Edge Manager, que lo ayudará a conectarse a fuentes de datos disímiles en la capa de control, añadir contexto de OT, combinarlo todo en un flexible modelo de información común y enviarlo a aplicaciones de IT flujo abajo. Los datos de OT contextualizados facilitan a las aplicaciones de IT comunicar información a través de toda su empresa. Además, como se requiere hasta un 70% menos de tiempo de preparación de datos para los modelos analíticos/ML, sus analistas o científicos de datos pueden centrarse en utilizar datos de mayor calidad para detectar y resolver problemas en los equipos y mejorar el volumen de producción.

Obtenga más información sobre FactoryTalk Edge Gateway

Adopte una mejor postura de seguridad para ayudar a proteger su periferia

Obtenga un modelo de protección de confianza cero para los dispositivos a nivel de silicio, configure los perfiles de seguridad de los dispositivos y utilice cortafuegos distribuidos a nivel de apps. Usted puede controlar el acceso de los usuarios autorizados con roles y políticas configurables, e incluso heredar el modelo y los permisos de la organización a través de FactoryTalk® Hub™. Nuestra solución integral mejora la protección frente a ciberataques con configuración e imágenes firmadas, raíz de confianza de hardware, y arranque medido y atestación remota. Con una visibilidad integrada y capacidades de auditoría y de conformidad en sus manos, usted dispone de control total.

Chip digital rojo de computadora

Raíz de hardware de confianza

Red central roja

Cortafuego distribuido

Bloqueo rojo dentro de un escudo

Modelo de seguridad por niveles

Dibujo con líneas rojas de una computadora portátil

Gestión centralizada

Encriptación de datos de aplicación en reposo
Captura de pantalla de encriptación de datos de aplicación FactoryTalk Edge Manager
Encriptación de datos de aplicación en reposo

Nuestra solución global mejora la protección contra ciberataques con configuración e imágenes firmadas.

Módulo de protección de hardware
captura de pantalla de información sobre el módulo de protección de hardware FactoryTalk Edge Manager
Módulo de protección de hardware

Logre un modelo de protección de confianza cero para los dispositivos a nivel de silicio, controle el acceso a usuarios autorizados, y herede el modelo y los permisos de su organización con FactoryTalk® Hub™.

¿Está listo para conocer más sobre nuestras ofertas en la nube?

Hable con un especialista en SaaS
DistributorDistributor
Hable con un especialista en SaaS

Trabaje con su asesor comercial de Rockwell Automation local y analice las necesidades de su software.

Contáctenos
Recomendado para usted
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Edge Manager Chevron RightChevron Right