Loading

Terminales gráficos OptixPanel
Allen-Bradley

¿Qué hace que nuestros nuevos terminales gráficos destaquen? Los terminales gráficos OptixPanel™ le ofrecen una experiencia de usuario similar a la de una computadora personal en un dispositivo HMI sellado.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

¿Qué hace que nuestros nuevos terminales gráficos destaquen? Los terminales gráficos OptixPanel™ le ofrecen una experiencia de usuario similar a la de una computadora personal en un dispositivo HMI sellado. No hay un sistema operativo que proteger, y las aplicaciones más pequeñas pueden aprovechar una relación precio-rendimiento superior. Estos terminales gráficos también están disponibles en una amplia variedad de tamaños de pantalla, de opciones con bisel, de relaciones de aspecto y de tecnologías de pantalla táctil que aceptan gestos, tales como deslizar y pellizcar, lo que facilita la integración en su planta.

Contacte a un distribuidor Busque una oficina de ventas
SupportSupport
Obtenga asistencia técnica

Simplifique su planta

Los terminales OptixPanel puede facilitar la administración. Debido a que el sistema operativo no es accesible, no es necesario usar software antivirus. También están disponibles en tamaños de pantalla desde pantalla panorámica de 21,5 hasta 4,3 pulgadas, que es aproximadamente el tamaño de un celular. Estos terminales son más asequibles y ofrecen una solución económica para aplicaciones a nivel de máquina.

Los terminales gráficos OptixPanel ejecutan el software FactoryTalk® Optix™ y FactoryTalk® Remote Access™ lo que proporciona flexibilidad, escalabilidad y conectividad mejorada.

Los terminales gráficos OptixPanel tienen beneficios reales
Una mujer usando una pantalla táctil en el terminal gráfico OptixPanel Standard mirando a la derecha.
eBook
Los terminales gráficos OptixPanel tienen beneficios reales

Los terminales gráficos OptixPanel pueden usarse como alternativa a las computadoras industriales. Son más fáciles de administrar, tienen muchas más opciones de tamaños y son ideales para aplicaciones más pequeñas


FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Software
Software
FactoryTalk Optix
Logre su visión de HMI, IIoT, periferia y plataforma de datos con colaboración, capacidad de escalado e interoperación que mejoran el producto final y la eficiencia.

Integrado con el software FactoryTalk® más reciente

Los terminales gráficos OptixPanel se integran con el software FactoryTalk Opti,x lo que permite el acceso basado en la nube para procesar datos aprovechando normas de comunicación como OPC UA y MQTT. Desarrolle sus aplicaciones de manera independiente con un editor de escritorio local o, de manera colaborativa, en la nube en FactoryTalk® Optix Studio™ a través de un navegador web. Los drivers incorporados aceptan conexiones a todos los tipos de controladores. Los flujos de trabajo habilitados para SaaS permitirán que su equipo trabaje de manera colaborativa en cualquier momento y desde cualquier lugar con el seguimiento de cambios y el control de versiones que permite un seguimiento automático de quién hizo qué y cuándo.


Agilice sus operaciones

Utilice el software FactoryTalk Optix con el terminal gráfico OptixPanel para un sistema completo

Ética

Capacidad de escalado

Desarrolle su HMI sin tener que estar atado a un hardware de visualización específico. El sistema detecta el tamaño de la pantalla del sistema de destino y se ajusta automáticamente.

Modularidad

Obtenga una licencia y despliegue solo la funcionalidad que desea para su aplicación específica. Adquiera funciones adicionales según sea necesario para expandir el sistema a medida que cambien sus necesidades.

Desktop-Monitor-Software-Design

Extensibilidad

Los scripts C# y el API de FactoryTalk Optix ofrecen acceso a cualquier objeto en un proyecto para que pueda elaborar aplicaciones sumamente personalizadas o incluso crear proyectos de forma automática a través de scripts durante el diseño y el tiempo de ejecución.

Acceda a su sistema de HMI OptixPanel desde cualquier lugar con el software FactoryTalk® Remote Access™

Seguro

Ofrece una gestión segura con capacidades de actualizar y mantener proyectos, resolver problemas y configurar dispositivos remotamente, lo que incluye la capacidad de invitar a usuarios a colaborar a través de FactoryTalk® Hub™

Transparente

Los terminales gráficos OptixPanel Standard sirven como gateway de acceso remoto, lo que proporciona FactoryTalk Remote Access para controladores y otros productos en la subred remota

Configuraciones del producto

OptixPanel Standard 2800S-215FM-N1S HMI80Q 215 W PCAP ATEX a la derecha

Terminal gráfico OptixPanel Standard

  • Disponible en tamaño de pantalla desde 7 hasta 21,5 pulgadas
  • Incluye varias opciones de bisel, relaciones de aspecto y tecnologías de pantalla táctil
    • Pantalla panorámica de aluminio o 4:3 con pantalla táctil resistiva analógica
    • Superficie totalmente plana de aluminio 4:3 con pantalla resistiva analógica de un solo toque
    • Pantalla panorámica de aluminio y vidrio con pantalla multitáctil PCAP
    • Pantalla panorámica IP69K de acero inoxidable con pantalla resistiva analógica de un solo toque
    • Pantalla compatible con gestos (deslizar, pellizcar y demás) en las variantes multitáctiles
  • Admite varias opciones de conectividad
    • Dos puertos USB 3.0
    • Dos puertos Ethernet Gigabit
      • Capacidad de operar de manera independiente en dos redes
      • Capacidad de admitir conectividad FactoryTalk Remote Access con dispositivos en la subred local
  • Un puerto serial DB9 (RS232/422/485) aislado
  • Ejecuta FactoryTalk Remote Access Pro
  • Ejecuta FactoryTalk Optix con 11 tokens de función, con posibilidad de actualizar a 15
  • Incluye licencia de tiempo de ejecución media FactoryTalk® Optix™ (11 tokens de función), con posibilidad de actualizar a grande (15 tokens de función)
  • Incluye licencia profesional FactoryTalk® Remote Access™ Runtime
OptixPanel Compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 vista del lado derecho

Terminal gráfico OptixPanel Compact

  • Disponible en tamaños de pantalla de 4 y 7 pulgadas lo que facilita algunas aplicaciones
  • Incluye varias opciones de biseles y tecnologías de pantalla táctil
    • Pantalla panorámica de aluminio con pantalla resistiva analógica de un solo toque
    • Pantalla panorámica de aluminio y vidrio con pantalla multitáctil PCAP
    • Pantalla compatible con gestos (deslizar, pellizcar y demás) en las variantes multitáctiles
  • Admite varias opciones de conectividad
    • Un puerto USB 2.0
    • Un puerto Ethernet Gigabit
    • Un puerto serial DB9 (RS232/422/485) no aislado
  • Ejecuta FactoryTalk Remote Access Basic
  • Ejecuta FactoryTalk Optix con 8 tokens de función, con posibilidad de actualizar a 11
  • Incluye licencia de tiempo de ejecución chica FactoryTalk® Optix™ (8 tokens de función), con posibilidad de actualizar a media (11 tokens de función)
  • Incluye licencia básica FactoryTalk® Remote Access™ Runtime, con posibilidad de actualizar a la licencia profesional
Terminal gráfico OptixPanel Standard
Primer plano de la mano de una mujer usando una pantalla táctil de un terminal gráfico OptixPanel
Terminal gráfico OptixPanel Standard

Los terminales gráficos OptixPanel Standard tienen un tamaño de pantalla y una estabilidad para operar de manera independiente en dos redes.

Terminal gráfico OptixPanel Compact
Hombre con casco y anteojos de seguridad en una planta usando una pantalla táctil en el terminal gráfico OptixPanel Compact.
Terminal gráfico OptixPanel Compact

Los terminales gráficos OptixPanel Compact están disponibles en tamaños físicos más pequeños, lo que facilita ciertas aplicaciones. 

Registro de producto
Registro de producto
Registro de producto
El registro de productos le permite gestionar fácilmente todos sus productos de Rockwell Automation y habilita la garantía extendida, el fácil acceso a la documentación y las actualizaciones sobre el estado del ciclo de vida.
Etiquetas de seguridad y contra falsificación de productos
Etiquetas de seguridad y contra falsificación de productos
Etiquetas de seguridad y contra falsificación de productos
Tome decisiones de compra inteligentes. Las etiquetas de seguridad es una de las maneras en que Rockwell Automation interrumpe las actividades de falsificación.

Herramientas y recursos

Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer
Software
Software
Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer® es el entorno de diseño de la familia de terminales de operador PanelView™ 5000.
Más información
Centro de descargas
Centro de descargas
Asistencia técnica
Asistencia técnica
Centro de descargas
Acceda al Centro de descargas de Rockwell Automation para mantener sus productos actualizados. Esto incluye los perfiles Add-On (AOP), drivers, macros, hojas de datos electrónicas, código de muestra y activación de software más recientes.
Primeros pasos
FactoryTalk
FactoryTalk
Software
Software
FactoryTalk
El software de automatización industrial FactoryTalk® está diseñado para ser compatible con un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, entre ellas Internet de las cosas.
Más información

Homologaciones
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Etiqueta CE
  • KCC
  • RCM
  • Con etiqueta UKCA
  • UL Listed

 

Conozca nuestros productos relacionados

 
FactoryTalk Optix
FactoryTalk
Producto
FactoryTalk Optix

FactoryTalk® Optix™ puede ayudar a mejorar sus procesos, su eficacia y sus productos finales; todo con una herramienta de fácil acceso.  Aproveche los nuevos niveles de colaboración, capacidad de escalado e interoperación para lograr su visión de interface operador-máquina (HMI).

Detalles del producto
Computadoras industriales ASEM 6300
Panel de HMI OptixPanel con una pantalla táctil que muestra un modelo en 3D de un contenedor parcialmente lleno con varios cuadrantes.
Producto
Computadoras industriales ASEM 6300

Nuestra línea ASEM™ 6300 de computadoras personales industriales, clientes ligeros y monitores está diseñada para ayudarle a optimizar su trabajo. Las computadoras personales y clientes ligeros industriales ASEM 6300 se combinan con el software de interfaz operador-máquina (HMI) FactoryTalk® View y con el software de gestión de clientes ligeros ThinManager® para crear un sistema completo de visualización.

Detalles del producto
Terminales gráficos PanelView 5000
PanelView 5000
Producto
Terminales gráficos PanelView 5000

Nuestros terminales gráficos PanelView™ 5000 ofrecen un diseño moderno e intuitivo y proporcionan integración mejorada con Logix a través del software Studio 5000 View Designer™. La integración permite a los ingenieros ingresar la información de la configuración una vez y utilizarla en todo el diseño de automatización. 

Detalles del producto
PanelView Plus 7
PanelViewPlus7-4in.1920
Producto
PanelView Plus 7

Los terminales gráficos PanelView™ Plus 7 Boletín 2711P están disponibles en las versiones estándar y de rendimiento. Nuestras versiones de rendimiento están disponibles en opciones de revestimiento de conformación, acero inoxidable y On-Machine (ArmorView™ Plus 7), que ofrecen flexibilidad para satisfacer sus necesidades específicas. 

Detalles del producto
Documentation
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de los terminales gráficos OptixPanel Compact 2800C-PP001_-ES-P
Descripción de producto de los terminales gráficos OptixPanel Standard 2800S-PP001_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaz operador-máquina
  5. Chevron LeftChevron Left Terminales gráficos OptixPanel