Puede contar con los variadores de CA de media tensión PowerFlex® para ofrecer un funcionamiento fiable y un control preciso de la velocidad y el par. Diseñado para aplicaciones de par constante y variable de uso múltiple y específico, desde ventiladores y bombas centrífugas hasta transportadores y molinos, con el objetivo de cubrir una amplia variedad de necesidades y configuraciones en la industria. Mire más de cerca…