Las fuentes de alimentación eléctrica de bus común usan un rectificador común para suministrar alimentación eléctrica al bus de CC para todos los inversores de CC-CA. La alimentación eléctrica compartida en el bus de CC aumenta la eficiencia de aplicaciones en las que los inversores funcionan como motores mientras otros en el mismo proceso generan alimentación eléctrica.