Loading

Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta

Nuestros interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta permiten el giro del cabezal del interruptor y ofrecen distintas opciones para operar el interruptor y montarlo en la barrera. Esta flexibilidad ofrece el mejor ajuste para sus aplicaciones.
Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta
Nuestros interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta permiten el giro del cabezal del interruptor y ofrecen distintas opciones para operar el interruptor y montarlo en la barrera. Esta flexibilidad ofrece el mejor ajuste para sus aplicaciones.
Productos de seguridad
    • Controladores ControlLogix 5580
    • Controladores ControlLogix 5580
    • Controladores ControlLogix 5570
    • Controladores ControlLogix 5570
    • Controladores CompactLogix 5380
    • Controladores CompactLogix 5380
    • Controladores CompactLogix 5370
    • Controladores CompactLogix 5370
    • Controladores de seguridad SmartGuard 600
    • Controladores de seguridad SmartGuard 600
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos ControlLogix basados en chasis 1756
    • Módulos ControlLogix basados en chasis 1756
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos CompactBlock Guard I/O
    • Módulos CompactBlock Guard I/O
    • Módulos POINT Guard I/O
    • Módulos POINT Guard I/O
  • Tecnología GuardLink
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 con tecnología ArchShield
    • PowerFlex 7000 con tecnología ArchShield
    • Control de movimiento de seguridad
    • Control de movimiento de seguridad
    • Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP
    • Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5100
    • Servovariadores Kinetix 5100
    • Servovariadores Kinetix 5300
    • Servovariadores Kinetix 5300
    • Servovariadores Kinetix 5500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5700 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5700 Ethernet/IP
    • Servovariadores multiejes Kinetix 6000
    • Servovariadores multiejes Kinetix 6000
    • Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200
    • Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200
    • Servovariadores Kinetix 6500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 6500 Ethernet/IP
    • Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000
    • Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000
    • Centro de control de motores de bajo voltaje con ArcShield
    • Centro de control de motores de bajo voltaje con ArcShield
    • MCC de media tensión con ArcShield
    • MCC de media tensión con ArcShield
    • Dispositivos de seguridad de cortina óptica
    • Dispositivos de seguridad de cortina óptica
    • Mini SafeZone 442L
    • Mini SafeZone 442L
    • Cámara de seguridad 442L
    • Cámara de seguridad 442L
    • MatGuard 440F
    • MatGuard 440F
    • Perfiles Safedge 440F
    • Perfiles Safedge 440F
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relés de seguridad Guardmaster
    • Relés de seguridad Guardmaster
    • Relés de seguridad especiales
    • Relés de seguridad especiales
    • Relés de control de seguridad
    • Relés de control de seguridad
    • Relés de seguridad MSR300
    • Relés de seguridad MSR300
    • Función única retardada
    • Función única retardada
    • Interruptores de seguridad con bloqueo
    • Interruptores de seguridad con bloqueo
    • Interruptores de enclavamiento con bisagra
    • Interruptores de enclavamiento con bisagra
    • Interruptores de enclavamiento sin contacto
    • Interruptores de enclavamiento sin contacto
    • Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta
    • Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta
    • Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave
    • Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave
    • Interruptores de final de carrera de seguridad
    • Interruptores de final de carrera de seguridad
    • Interruptores de zona peligrosa
    • Interruptores de zona peligrosa
Main Image

Interruptor de interbloqueo de seguridad operado por lengüeta Cadet 3

Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad operados por lengüeta Cadet™ 3 son interruptores de seguridad con enclavamiento accionados por lengüeta o llave que se ajustan al borde ascendente con barreras protectoras deslizables, con bisagra o con cubierta desmontable. Con dos ranuras de entrada y un cabezal giratorio, el versátil Cadet 3 ofrece hasta ocho opciones distintas de entrada al accionador.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta Trojan T15 y T15-GD2

Nuestros interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta Trojan™ T15 y T15-GD2 son interruptores de seguridad con enclavamiento universales y compactos accionados por lengüeta o llave que se ajustan al borde ascendente con barreras protectoras deslizables, con bisagra o con cubierta desmontable. Con dos ranuras de entrada y cabezales giratorios, que se mueven solo cuando se liberan los tornillos de la cubierta, estos interruptores ofrecen cuatro opciones distintas de entrada al accionador.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta universales Trojan 5 y 6

Nuestros interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta universales Trojan 5™ y 6 son interruptores de seguridad con enclavamiento universales accionados por lengüeta o llave. Se ajustan al flanco ascendente de barreras protectoras deslizables, con bisagra o de cubierta removible. Con dos ranuras de entrada de llave y cabezales giratorios, que se mueven solo cuando se liberan los tornillos de la cubierta, estos interruptores ofrecen cuatro opciones de entrada al accionador.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta MT-GD2

Nuestros Interruptores de interbloqueo de seguridad operados por lengüeta MT-GD2 son interruptores de seguridad con enclavamiento accionados por lengüeta o llave que se ajustan al flanco ascendente de barreras protectoras deslizables, con bisagra o de cubierta removible. Con dos ranuras de entrada y un cabezal giratorio, el MT-GD2 ofrece ocho opciones distintas de entrada al accionador.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta Elf

Nuestros interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta Elf™ son interruptores de seguridad con enclavamiento accionados por lengüeta o llave que se ajustan al borde ascendente con barreras protectoras deslizables, con bisagra o con cubierta removible. El exclusivo envolvente miniatura hace del interruptor de enclavamiento Elf uno de los más pequeños de su clase disponibles actualmente. Este interruptor es ideal para máquinas más pequeñas tales como impresoras, copiadoras y maquinaria doméstica, las que, hasta ahora, no habían podido usar enclavamientos de seguridad debido a las restricciones de espacio.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left México Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de seguridad Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Interruptores de seguridad con enclavamiento Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta Chevron RightChevron Right