Loading

Interface SERCOS

SERCOS (Sistema de comunicaciones en serie en tiempo real) es un estándar de comunicación aprobado internacionalmente para el control de movimiento (IEC 61491). Esta red de comunicación está diseñada para comunicaciones en serie de alta velocidad de datos en lazo cerrado estandarizados, en tiempo real, a través de un cable de fibra óptica inmune al ruido. Admitimos SERCOS con módulos de movimiento de interface, lo que proporciona conectividad y control de variadores SERCOS para el controlador ControlLogix®.

Popular Resources/Quicklinks
Manual de usuario de SERCOS y movimiento analógico

Descripción general

  • Estándar de comunicación aprobado internacionalmente para el control de movimiento (IEC 61491)
  • Diseñado para comunicaciones en serie de alta velocidad de datos en lazo cerrado estandarizados (en tiempo real) a través de un cable de fibra óptica inmune al ruido
  • Los módulos de movimiento de interface SERCOS proporcionan conectividad y control de variadores SERCOS para el controlador ControlLogix®
  • El soporte de variadores para SERCOS incluye: Servovariadores Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 y Ultra™ 3000 SERCOS
  • Hay disponibles productos adicionales de nuestros socios de Encompass™

Nuestra PartnerNetwork™ ofrece soluciones de productos complementarios para productos con conectividad SERCOS a través del Programa de referencia de productos Encompass. Puede organizar y filtrar productos de los mejores proveedores de la industria en su región para conectarse a la arquitectura de Rockwell Automation® o para usarlos con sus productos.

Interface SERCOS



Especificaciones

Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Documentación

Recurso Número de publicación Idioma
Manual de usuario de SERCOS y movimiento analógico MOTION-UM001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Hojas electrónicas de datos: encuentre hojas electrónicas de DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™ e independientes de la red.
  • Actualizaciones de firmware: inicie sesión para obtener soporte para actualizaciones de firmware.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Recommended For You