Loading

Infraestructura y seguridad de redes

Ofrecemos soluciones de red y seguridad para conectar sus productos de automatización entre sí y al resto de su empresa. Podemos ayudarle a seleccionar la mejor arquitectura de red y proporcionarle orientación en cuanto al diseño y la implementación. Ofrecemos una amplia variedad de dispositivos, interfaces de comunicación, medios físicos y productos de conexión para ayudarle a aprovechar al máximo su sistema de control.

Nuestro sistema ControlLogix® utiliza conexiones para establecer enlaces de comunicación entre dispositivos. Nuestros módulos de comunicación basados en chasis Boletín 1756 ayudan a establecer esas conexiones e implementar un control de acceso basado en la red para usuarios, dispositivos y redes en el chasis 1756. Ofrecemos una variedad de módulos que admiten EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet y otros protocolos de red.

1756CommModules
Red ControlNet

La red ControlNet™ es una red de control abierta que satisface las demandas de aplicaciones en tiempo real de alto rendimiento efectivo. ControlNet admite enclavamiento de controlador a controlador y control en tiempo real de E/S, variadores y válvulas. También proporciona conexión en red de control en aplicaciones discretas y de proceso, incluidas aplicaciones de alta disponibilidad.

Main Image
Productos conectados ControlNet

Ofrecemos una amplia variedad de productos ControlNet™ para sus aplicaciones. Los productos tienen una interface ControlNet incorporada o se conectan a la red ControlNet a través de un módulo de interface de comunicación opcional. Continuamos brindando asistencia técnica a sus aplicaciones de alto rendimiento efectivo en tiempo real.

Red DeviceNet

La red DeviceNet™ proporciona conexión en red de control e información abierta a nivel de dispositivo para dispositivos industriales simples. Admite la comunicación entre sensores y accionadores y dispositivos de más alto nivel tales como controladores programables y computadoras. Con alimentación eléctrica y señal en un solo cable, ofrece opciones de cableado simples y rentables.

Main Image
Productos DeviceLogix-Enabled

La tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™ integra capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.

Main Image
Productos conectados DeviceNet

Ofrecemos una amplia variedad de productos conectados DeviceNet™ para sus aplicaciones. Los productos tienen una interface DeviceNet incorporada o se conectan a la red DeviceNet a través de un módulo de interface de comunicación opcional. Continuamos con nuestra inversión en DeviceNet con soluciones que ayudan a que el cableado, la puesta en marcha y la resolución de problemas de DeviceNet sean más sencillos.

Red EtherNet/IP

La red EtherNet/IP™ proporciona sistemas de red a nivel de toda la planta con el uso de tecnologías de conexión en red abiertas y estándar del sector. Permite control e información en tiempo real en aplicaciones discretas y de proceso continuo, lotes, seguridad, variadores, movimiento y alta disponibilidad. La red EtherNet/IP conecta dispositivos como los arrancadores de motor y sensores a controladores y dispositivos HMI, entre otros, en la empresa. Admite comunicaciones no industriales e industriales en una infraestructura de red común.

Main Image
ArmorSwitch Ethernet industriales Stratix 5700

Los switches Ethernet industriales ArmorStratix™ 5700 proporcionan una solución on-machine, resistente y confiable para las redes en ambientes difíciles. Este switch administrado de 2 niveles tiene calificación IP67 para protección contra polvo y proyecciones de agua y es ideal para las operaciones donde se requieren aplicaciones distribuidas ampliamente.

Main Image
Tecnología con switch integrado

La tecnología con switch integrado agrega características de switch Ethernet al hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento. Nuestros productos de dos puertos con la característica de interruptor incorporado permiten conectar dispositivos directamente a la red, sin un switch Ethernet por separado, lo que ayuda a reducir el costo total y simplifica la configuración del sistema. Estos productos admiten topologías lineales y de anillo a nivel del dispositivo (DLR) para aplicaciones EtherNet/IP™.

Main Image
Productos conectados EtherNet/IP

Ofrecemos más de 4000 productos de automatización para una amplia variedad de aplicaciones. Los productos tienen una interface de redes de comunicación incorporada o un módulo de comunicación opcional. Continuamos ampliando nuestras ofertas de EtherNet/IP™ con productos nuevos e innovadores.

Main Image
Dispositivos de traducción de dirección de red (NAT)

¿Busca aumentar la flexibilidad en su sistema de control pequeño? ¿Desea poder configurar múltiples máquinas en la misma línea con configuraciones de red idénticas? Adapte sus máquinas y despídase de cambios complicados, costosos y largos con nuestros dispositivos NAT. Al configurar múltiples máquinas en una sola línea, sus sistemas de control con configuraciones idénticas se pueden comunicar a través de redes Ethernet sin reconfigurar los parámetros. Puede habilitar la asistencia técnica remota fácil a través de una conexión VPN. 

Main Image
Switches Ethernet no administrados Stratix 2000

Nuestros switches Ethernet no administrados Stratix® 2000 Boletín 1783 son ideales para redes pequeñas de control. Estos interruptores aptos para la industria no requieren configuración y usan conexiones de cable simples para una conexión sencilla con controladores basados en Logix.

Main Image
Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.

Main Image
Switch Ethernet industriales Stratix 5400

Nuestros switches administrados Ethernet industriales Stratix® 5400 admiten conmutación de nivel 2 y encaminamiento de nivel 3, y utilizan una combinación de Ethernet Gigabit (GE), alimentación sobre Ethernet (PoE) y puertos de fibra GE para ayudar a ofrecer capacidad de escalado con características mejoradas. Además, este switch ofrece DLR con soporte de tres anillos, lo que permite conectar más dispositivos a nivel de celda/zona de área para obtener una mayor flexibilidad en el diseño de la red.

Main Image
Switches de distribución industriales Stratix 5410

Nuestros switches de distribución industriales Stratix® 5410 Boletín 1783 ofrecen un diseño de montaje en rack de 19 pulgadas para una mayor densidad de puerto. Estos switches proporcionan una plataforma completamente Gigabit con opciones de cuatro puertos de 10 Gigabit y recursos de traductor de direcciones de red (NAT) para redes en las cuales el alto rendimiento es fundamental. Los switches Stratix 5410 ofrecen un diseño externo resistente, lo que los convierte en la solución ideal para aplicaciones en ambientes difíciles.

Main Image
Switches administrados Ethernet industriales Stratix 5700

Nuestros switches Ethernet administrados industriales Stratix® 5700 Boletín 1783 usan la arquitectura de interruptor y el conjunto de características de Cisco® Catalyst®. Están diseñados para satisfacer sus necesidades de capacidad de conmutación, desde aplicaciones más pequeñas hasta la integración lista para IT con infraestructura en toda la planta. Las herramientas de configuración y monitoreo brindan una integración segura con la red empresarial y permiten configurar y diagnosticar fácilmente con nuestro sistema Integrated Architecture®.

Main Image
Switches administrados Stratix 5800 de alto rendimiento

Nuestros switches administrados de alto rendimiento Stratix 5800 Boletín 1783 ofrecen rendimiento de gigabits en un paquete flexible. Vienen en diseños modulares y fijos y son compatibles con una gran variedad de módulos de expansión de cobre, fibra y alimentación sobre Ethernet (PoE). Además, están disponibles con opciones de firmware de encaminamiento de Capa 2 o Capa 3 que satisfacen un amplio abanico de necesidades de aplicación.

Main Image
Dispositivo de seguridad Stratix 5950

Nuestro dispositivo de seguridad Stratix® 5950 combina varias funciones de seguridad con características mejoradas en un único dispositivo para ayudar a proteger su infraestructura de automatización industrial. Como parte de la oferta de seguridad, este producto se basa en tecnologías comunes de seguridad de red. Estas tecnologías ayudan a brindar un control de acceso, detección de amenazas y visibilidad de la aplicación con características mejoradas en su sistema de control industrial (ICS).


Main Image
Switches Ethernet administrados modulares Stratix 8000

Nuestra línea de switches administrados modulares Stratix® 8000 Boletín 1783 usa la arquitectura y el conjunto de características actuales del switch Cisco® Catalyst®, junto con poderosas herramientas de configuración, lo que permite proporcionar una integración segura con la red de la empresa al utilizar herramientas conocidas para los profesionales de TI. Las herramientas de configuración y monitoreo brindan una integración segura con la red empresarial y permiten configurar y diagnosticar fácilmente con nuestro sistema Integrated Architecture®.

Main Image
Switches Ethernet administrados modulares de capa 3 Stratix 8300

Nuestra línea de switches administrados modulares de capa 3 Stratix® 8300 Boletín 1783 usa la arquitectura y el conjunto de características actuales del switch Cisco® Catalyst®, junto con poderosas herramientas de configuración, lo que permite proporcionar una integración segura con la red de la empresa al utilizar herramientas conocidas para los profesionales de TI. Las herramientas de configuración y monitoreo brindan una integración segura con la red empresarial y permiten configurar y diagnosticar fácilmente con nuestro sistema Integrated Architecture®. Este switch capa 3 admite encaminamiento entre VLAN y subredes.

Gateway y dispositivos de vinculación

Ofrecemos un rango de gateways y dispositivos de vinculación para conectar de manera transparente sus redes a nivel de información o control con su red a nivel de dispositivo para ayudar a reducir los costos de los dispositivos de control al aprovechar las estructuras de red existentes para obtener acceso a datos en otras redes. Hay disponibles dispositivos de vinculación adicionales a través de nuestros socios de Encompass™, nuestro programa de referencia de productos de otros fabricantes, para localizar rápidamente los productos que le permiten resolver de mejor manera los desafíos de la aplicación.

Main Image
Caja de empalmes Redundante Intelligent Fieldbus de 4 caminos

Nuestra caja de empalmes redundante inteligente Fieldbus de 4 caminos Boletín 1788 ofrece un método sencillo, redundante y tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad ofrece protección de segmento a cuatro puertos de líneas de derivación de dispositivo de campo, mediante el monitoreo constante de caídas de voltaje y la desconexión de caídas incorrectas para proteger el resto del segmento cuando se detecta un fallo. El monitoreo troncal en configuraciones redundantes permite el reencaminamiento de mensajes troncales para evitar los fallos de cables.

Main Image
Caja de empalmes inteligente Fieldbus de 6 caminos

Nuestra caja de empalmes inteligente Fieldbus de 6 caminos Boletín 1788 ofrece un método tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad contiene un puerto de entrada bus, un puerto de salida bus y seis puertos de líneas de derivación de campo. La corriente bus de cada puerto de línea de derivación se monitorea constantemente. Si se detecta un fallo, se aísla la derivación hasta corregirlo. Incluso en el caso de cortocircuito de segmentos, todos los dispositivos de campo restantes del bus pueden comunicarse.

Main Image
Dispositivo de vinculación redundante ControlNet a FOUNDATION Fieldbus H1

Nuestro dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Boletín 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.

Main Image
Dispositivo de vinculación redundante ControlNet a Profibus-PA

Nuestro dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ a Profibus-PA Boletín 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix. Este dispositivo de vinculación ofrece un vínculo directo entre Profibus-PA y ControlNet sin la necesidad de una capa intermedia Profibus-DP.

Main Image
Dispositivos de vinculación de EtherNet/IP a DeviceNet

Nuestros dispositivos de vinculación de EtherNet/IP™ a DeviceNet Boletín 1788 ofrecen una solución rápida e integrada para agregar DeviceNet™ a un sistema nuevo o existente. Las capacidades de acceso remoto incorporadas permiten controlar, configurar y resolver los problemas de dispositivos en la red DeviceNet a través de la gestión automatizada de dispositivos.

Main Image
Dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus H1

Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Boletín 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.

Main Image
Dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP a Profibus-PA

Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a Profibus-PA Boletín 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix. Estos dispositivos de vinculación ofrecen un vínculo directo entre Profibus-PA y EtherNet/IP sin la necesidad de una capa intermedia Profibus-DP.

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro de IO-Link. Puede entregar datos desde el sensor directamente al sistema de control de una forma eficiente. La flexibilidad de los sensores con capacidad IO-Link permite que las máquinas funcionen de forma más eficiente proporcionando diagnósticos al controlador. Además de la detección de producto, los sensores proporcionan un indicador de diagnóstico preciso y detallado de la máquina, a fin de mejorar el tiempo productivo.

IO-Link
Otras redes industriales

Admitimos una variedad de otras redes de automatización industrial y ofrecemos la flexibilidad de conectar nuevas aplicaciones a las existentes en redes tales como Data Highway Plus, DH-485, E/S remotas universales y SERCOS II. También proporcionamos conectividad en el chasis para muchas otras redes a través de productos de socios de Encompass™.

Main Image
Red Data Highway Plus (DH+)

La red Data Highway Plus (DH+) es una red de área local diseñada para admitir programación y mensajería remotas entre computadoras y controladores para las aplicaciones de la planta.

Main Image
Red DH-485

La red de área local industrial DH‑485 está diseñada para aplicaciones de planta y usa el estándar de transmisión RS‑485.

Main Image
Interface SERCOS

SERCOS (Sistema de comunicaciones en serie en tiempo real) es un estándar de comunicación aprobado internacionalmente para el control de movimiento (IEC 61491). Esta red de comunicación está diseñada para comunicaciones en serie de alta velocidad de datos en lazo cerrado estandarizados, en tiempo real, a través de un cable de fibra óptica inmune al ruido. Admitimos SERCOS con módulos de movimiento de interface, lo que proporciona conectividad y control de variadores SERCOS para el controlador ControlLogix®.

Main Image
Red de E/S remotas (RIO) universales

La red de E/S remotas universales es una red de área local diseñada para conectar controladores a chasis de E/S remotas y una serie de dispositivos inteligentes tales como interfaces de operador y variadores de CA o CC.

Redes de instrumentación del proceso

Nuestras redes de instrumentación de procesos ofrecen comunicación entre los instrumentos de procesos y el sistema de control de procesos. Ofrecemos compatibilidad del sistema de control distribuido PlantPAx™ para instrumentos en HART y FOUNDATION™ fieldbus. Nuestros socios de Encompass™ ofrecen mayor asistencia técnica para Profibus PA, así como para Modbus y otras redes. Endress+Hauser y otros socios ahora ofrecen instrumentos de procesos que se conectan a las redes EtherNet/IP™ para apoyar esta tendencia creciente.

Main Image
FOUNDATION Fieldbus

El sistema de control distribuido PlantPAx™ ofrece un control único para toda la planta y una plataforma de información, mientras que el FOUNDATION Fieldbus estándar proporciona la capacidad de distribuir la arquitectura de control en la instalación. Combine estas dos poderosas tecnologías para permitir una distribución integrada y uniforme de los datos y la ejecución del control de procesos con dispositivos desde múltiples orígenes.

Main Image
Protocolo de comunicación HART

El protocolo HART (Transductor remoto direccionable en red) es un estándar ampliamente aceptado para comunicación con instrumentación mejorada digitalmente dentro de las industrias de procesos.