Loading

Centros de control de motores de medio voltaje

Sus aplicaciones críticas dependen de motores de media tensión para un funcionamiento seguro y repetible en ambientes industriales rigurosos. Para mejorar la protección y el rendimiento de sus sistemas, elija nuestros Centros de Control de Motores (MCC) CENTERLINE® 1500. Tienen una construcción resistente con los recursos que usted necesita para satisfacer las demandas de la aplicación.

Main Image

MCC de media tensión CENTERLINE 1500

Nuestros centros de control de motores (MCC) de media tensión CENTERLINE® 1500 están disponibles en varios formatos de control que incluyen diseños de producto resistente a arcos. Las opciones del controlador incluyen control de voltaje pleno, con inversión, de voltaje reducido, de voltaje reducido de estado sólido, de velocidad múltiple y síncrono. Estos controladores incluyen disyuntores de carga que proporcionan inteligencia integrada y la solución más económica para arrancar las aplicaciones de motores.


Detalles del producto