Loading

Servomotores Kinetix TL-Series

Nuestros servomotores Kinetix® TL-Series™ brindan una solución asequible para diseñadores de máquinas con un amplio rango de necesidades de aplicación. La serie incluye nuestros servomotores Kinetix TL y TLY Compact para aplicaciones de baja potencia y, también, servomotores Kinetix TLP multifuncionales que ofrecen un rango de potencia mayor y optimización con la plataforma del servovariador Kinetix 5100. Los servomotores Kinetix TLP Plus amplían la oferta, ya que entregan hasta 15 kW e incluyen opción de retroalimentación absoluta de alta resolución de 24 bit.

Popular Resources/Quicklinks
Integrated Architecture Folleto Descripción de producto del servovariador Kinetix 5100 y del servomotor Kinetix TLP Guía de selección de control de movimiento

Descripción general

  • Proporciona una solución asequible para atender una amplia gama de aplicaciones.
  • Optimizado para coincidir con las clasificaciones de los variadores y, así, obtener un dimensionamiento óptimo del sistema.
  • Opción de una vuelta y múltiples vueltas (requiere batería) con un dispositivo de retroalimentación físico

Servomotores Kinetix TLP multifuncionales

  • Disponible en 8 tamaños de estructura: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, 235 mm
  • Clasificación de potencia de 50 W a 15 kW
  • Opción de freno 24 VCC integral
  • Retroalimentación de alta resolución de 24 bit
  • UL Recognized de acuerdo con los estándares UL y CSA pertinentes, y etiqueta CE para las directivas pertinentes
  • Diseño óptimo para servovariadores Kinetix® 5100 para el rendimiento del sistema

Servomotores Kinetix TL y TLY Compact

  • Tamaños de estructura de 46 mm, 70 mm, 90 mm y 100 mm
  • Opción de freno de 24 V integral
  • Estricto control de la posición con resolución de 17 bits

Servomotores Kinetix TL-Series



Certifications
  • Marcado CE
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Software

Use el software de programación RSLogix 5000 de Rockwell Software® para programar su servomotor TL-Series™.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

Documentación

Recurso Número de publicación Idioma
Integrated Architecture Folleto IA-BR005
Descripción de producto del servovariador Kinetix 5100 y del servomotor Kinetix TLP KNETIX-PP001
Guía de selección de control de movimiento KNX-SG001
Datos técnicos de especificaciones de movimiento rotativo Kinetix KNX-TD001
Instrucciones de instalación de los servomotores Kinetix TLP multifuncionales TLP-IN001
Instrucciones de instalación de servomotores TL-Series TL-IN003
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Kinetix Accelerator Toolkit: simplifique el diseño, la fabricación y la puesta en marcha de sistemas de control de movimiento.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servomotores compactos TL-Series™ incluyen:

  • Robótica
  • Manejo de materiales
  • Tablas X-Y
  • Maquinaria especial
  • Fabricación de semiconductores
  • Equipos médicos/de laboratorio
  • Máquinas de envasado ligero
  • Maquinaria de oficina

Casos prácticos de control de movimiento: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo nuestros clientes han utilizado productos de control de movimiento de Allen-Bradley en sus aplicaciones.

Recommended For You