Loading

Motores asíncronos de alta potencia Kinetix HPK-Series

Nuestros motores asíncronos de alta potencia Kinetix® HPK-Series™ combinan capacidades de alta potencia con posicionamiento preciso. Estos motores ofrecen bobinados optimizados para el servocontrol junto con retroalimentación de alta resolución para proporcionar la precisión que requiere su aplicación. Emplean tecnología de motor de inducción comprobada y proporcionan alta fiabilidad y durabilidad en aplicaciones exigentes.

Popular Resources/Quicklinks
Integrated Architecture Folleto Guía de selección de control de movimiento Kinetix Instrucciones de instalación de servomotores asíncronos de alta potencia HPK-Series

Descripción general

  • Retroalimentación de alta resolución (hasta dos millones de conteos por revolución)
  • Retroalimentación absoluta de múltiples vueltas opcional
  • El bobinado del motor proporciona par constante en un amplio rango de velocidades
  • Baja inercia del rotor que ofrece mayores regímenes de aceleración
  • Par continuo de 96 a 955 Nm (de 849 a 8,445 lb-pulg.)
  • Par pico de 192 a 1,927 Nm (de 1,699 a 17,042 lb-pulg.)
  • Velocidades base de 1,500 y 3,000 RPM
  • Se integra con nuestro servovariador Kinetix® 7000 para ampliar el rango de soluciones de movimiento integrado de Kinetix a un máximo de 200 Hp (150 kW)
  • Conector de retroalimentación DIN y caja de empalmes estándar para conexiones de alimentación eléctrica
  • El enfriamiento con soplador integral permite un mayor rendimiento en un paquete compacto
  • Montaje en brida o pata IEC estándar

Motores asíncronos de alta potencia Kinetix HPK-Series



Certifications
  • Marcado CE
  • CSA
  • UL recognized
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Software

Use el software de programación RSLogix 5000 de Rockwell Software® para programar sus servomotores HPK-Series™.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

Documentación

Recurso Número de publicación Idioma
Integrated Architecture Folleto IA-BR005
Guía de selección de control de movimiento Kinetix KNX-SG001
Instrucciones de instalación de servomotores asíncronos de alta potencia HPK-Series HPK-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servomotores HPK-Series™ incluyen:

  • Envasado de alta potencia
  • Conversión
  • Bobinado/desenrollado/rebobinado
  • Laminadoras
  • Manejo de materiales
  • Conformación de metales
  • Moldeado por inyección
  • Cuchilla móvil

Casos prácticos de control de movimiento: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo nuestros clientes han utilizado productos de control de movimiento de Allen-Bradley en sus aplicaciones.

Recommended For You