Loading

Servomotores

Nuestros servomotores Kinetix® incluyen un amplio rango de motores rotativos y motores lineales. Nuestros motores rotativos abarcan varias series, entre estas: motores Kinetix® VP-Series, MP-Series™ y TL-Series™, y HPK-Series. Nuestros motores lineales incluyen la LDC-Series™ y la LDL-Series™ sin desgaste. Las familias de servomotores ofrecen tecnología de motor inteligente para proporcionar identificación automática de la conectividad correcta entre el motor y el variador, además de una perfecta integración con los servovariadores Kinetix® para lograr un óptimo funcionamiento del sistema.

Main Image
Cables Kinetix con conectores DIN SpeedTEC

Los cables Kinetix® Bulletin 2090 son una familia completa de cables flexibles estándar y continuos, equipados con conectores DIN SpeedTEC® para una conexión rápida de un cuarto de vuelta. 

Main Image
Servomotores lineales LDC-Series y LDL-Series

Nuestros servomotores lineales Boletín LDC-Series™ y LDL-Series™ proporcionan posicionamiento lineal preciso a velocidades muy altas. Los motores lineales Direct Drive™ se conectan directamente a la carga útil que hay que mover. 

Main Image
Motores rotativos

Nuestra amplia cartera de motores rotativos varían desde baja y media inercia hasta alta potencia e incluyen opciones de ambiente, desde la industria alimenticia hasta la higiénica.