Loading

Servovariadores multiejes de baja potencia Kinetix 2000

Nuestros servovariadores Kinetix® 2000 Boletín 2093 amplían las ventajas del movimiento integrado de Kinetix a aplicaciones de control de movimiento de baja potencia. Nuestro servovariador multieje ayuda a ahorrar tiempo y dinero desde el cableado y la programación iniciales hasta la operación y el diagnóstico. Este variador compacto se integra con el controlador CompactLogix™ 1768-L4x para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano.

Popular Resources/Quicklinks
Guía de selección de control de movimiento Kinetix Datos técnicos de especificaciones de servovariadores Kinetix Datos técnicos de especificaciones de accesorios de movimiento Kinetix

Descripción general

  • Alimentación eléctrica de salida continua de 0.3 a 3.0 kW
  • Volts de entrada: 230 VCA monofásica y trifásica
  • Mayor flexibilidad en su diseño de máquina gracias al tamaño compacto
  • Avanzadas capacidades de control para una mayor precisión y rendimiento efectivo
  • Reduce el número total de conexiones con cableado simplificado y diseño modular
  • La tecnología de motor inteligente proporciona identificación automática de la conectividad correcta entre el motor y el variador para ayudar a reducir el tiempo de puesta en marcha
  • Se integra fácilmente en la plataforma Logix para movimiento integrado multieje
  • La línea de tensión única fácil de usar reemplaza la alimentación eléctrica, el cableado, el cableado de control de lógica y otros cables complejos y ofrece una instalación sencilla

Servovariadores multiejes de baja potencia Kinetix 2000



Certifications
  • Conformidad con CE
  • UL Listed de acuerdo con estándares de seguridad de EE. UU. y Canadá
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Software

Use el software de programación RSLogix 5000 o Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® para programar su servovariador Kinetix® 2000.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

Documentación

Recurso Número de publicación Idioma
Guía de selección de control de movimiento Kinetix KNX-SG001
Datos técnicos de especificaciones de servovariadores Kinetix KNX-TD003
Datos técnicos de especificaciones de accesorios de movimiento Kinetix KNX-TD004
Manual de usuario de servovariadores multieje Kinetix 2000 2093-UM001
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 2000 GMC-RM006
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Recommended For You