Loading

Servovariadores Kinetix 350 para un solo eje Ethernet/IP

Nuestros servovariadores Kinetix® 350 para un solo eje EtherNet/IP™ Boletín 2097 proporcionan la capacidad de escalado que ofrece el movimiento integrado. Al aprovechar una sola red, EtherNet/IP simplifica la integración de todo el sistema, incluidos HMI, controladores programables de automatización, E/S y movimiento.

Popular Resources/Quicklinks
Guía de selección de control de movimiento Kinetix Datos técnicos de especificaciones de servovariadores Kinetix Datos técnicos de especificaciones de accesorios de movimiento Kinetix

Descripción general

  • Alimentación eléctrica de salida continua de 400 W a 3 kW
  • Volts de entrada: De 120 a 240 VCA monofásica y de 240 a 460 VCA trifásica
  • Se integra con el software de programación RSLogix™ 5000 (versión 20 solamente) y con el entorno de diseño e ingeniería de automatización Studio 5000™ (versión 21 y posteriores).
  • Es ideal para controladores CompactLogix® y ControlLogix® en redes EtherNet/IP™.
  • Se integra de manera transparente con servomotores y accionadores MP-Series™ y TL-Series™.

Servovariadores Kinetix 350 para un solo eje Ethernet/IP



Certifications
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • Seguridad funcional
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Software

Use el software de programación RSLogix 5000 o Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® para programar su servovariador Kinetix® 350 para un solo eje EtherNet/IP™.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

Documentación

Recurso Número de publicación Idioma
Guía de selección de control de movimiento Kinetix KNX-SG001
Datos técnicos de especificaciones de servovariadores Kinetix KNX-TD003
Datos técnicos de especificaciones de accesorios de movimiento Kinetix KNX-TD004
Instrucciones de instalación de servovariadores para un solo eje Ethernet/IP Kinetix 350 2097-IN008
Manual del usuario de los servovariadores de un solo eje EtherNet/IP Kinetix 350 2097-UM002
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 300 y Kinetix 350 GMC-RM004
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servovariadores Kinetix® 350 incluyen:

  • Envasado simple
  • Manejo de materiales
  • Ensamblaje automatizado
  • Inspección automatizada
  • Maquinado de lámparas
  • Alimentos y bebidas
  • Farmacéutica y biotecnología

Casos prácticos de control de movimiento: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de control de movimiento Allen-Bradley® en sus aplicaciones.

 

Recommended For You