Loading

Servovariadores de componentes para un solo eje Kinetix 3

Nuestros servovariadores de componentes Kinetix® 3 Bulletin 2071 aplican el nivel de control adecuado a una aplicación de baja potencia sin la complejidad de las soluciones servo tradicionales. Con su diseño compacto, el variador es ideal para pequeñas máquinas que requieren menos de 1.5 kW y hasta 12.55 N-m de par instantáneo. Cuando incorpora este variador a una solución de componentes conectados, Connected Component  Accelerator Toolkit puede reducir el tiempo de diseño y puesta en marcha, además de proporcionar esquemas CAD, esquemas eléctricos y código de muestra.

Recursos populares/Quicklinks
Brochure sobre Integrated Architecture Guía de selección de control de movimiento Kinetix Datos técnicos de especificaciones de servovariadores Kinetix

Descripción general

  • Rango de volts de entrada de 170…264 VCA monofásica y trifásica
  • Salida de alimentación eléctrica continua de 0.05 W…1.5 kW
  • Ajustes automáticos de reconocimiento y ganancia del motor
  • Solución de control de movimiento rentable para aplicaciones más pequeñas con pocos ejes
  • Comunicaciones en serie Modbus-RTU para cambiar los parámetros del variador durante el tiempo de ejecución
  • Se integra con Connected Component Building Blocks para realizar operaciones de indexado en un máximo de tres ejes
  • Las interfaces de comandos flexibles incluyen E/S digitales, analógicas, tren de impulsos y Modbus-RTU
  • Configurable con el software UltraWare

Selección de productos


Especificaciones

Homologaciones
  • CE
  • C-Tick
  • c-UL-us
¿Busca información adicional?

Para encontrar información adicional sobre los productos que incluya archivos de dibujo CAD, modelos 3D y otros, utilice nuestro catálogo de productos.


Software

Utilice el siguiente software para programar sus unidades de servo Ethernet/IP de eje único Kinetix 3.


Documentación

Resource Publication Number Language
Brochure sobre Integrated Architecture IA-BR005
Guía de selección de control de movimiento Kinetix KNX-SG001
Datos técnicos de especificaciones de servovariadores Kinetix KNX-TD003
Datos técnicos de especificaciones de los accesorios de movimiento Kinetix KNX-TD004
Instrucciones de instalación de servovariadores de componentes Kinetix 3 2071-IN001
Manual de usuario de servovariadores de componentes Kinetix 3 2071-UM001
Guía de diseño de sistemas de los variadores Kinetix 3 GMC-RM005
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Examine Literature Library, en la que puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

 

Busque en Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones/avisos sobre seguridad del producto.

 

Obtenga asistencia técnica


Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servovariadores Kinetix® 3 incluyen:

  • Formado, relleno y sellado intermitentes
  • Tablas de indexado
  • Equipos de automatización de laboratorios
  • Tecnología y fabricación médicas
  • Seguimiento de paneles solares
  • Fabricación de lámparas
  • Ensamblaje de componentes electrónicos
  • Procesamiento de semiconductores