Loading

Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC
Allen-Bradley

Seleccione estos motores para optimizar sus aplicaciones de servicio continuo, así como también para ofrecer mayor eficiencia y un par más elevado a velocidades más altas.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Los servomotores de servicio continuo VPC Kinetix® aprovechan la tecnología de imán permanente interior para suministrar más eficiencia y un par más elevado a velocidades más altas. Estos motores están equipados con encoders digitales de alta resolución y un ventilador opcional reemplazable en el campo para obtener refrigeración rápida en aplicaciones exigentes de servicio continuo. Su diseño innovador incluye una clasificación IP65 en cualquier orientación de montaje y componentes sólidos para un rendimiento duradero.

Nuestros servomotores de servicio continuo Kinetix VPC proporcionan un control de movimiento integrado fluido sobre redes EtherNet/IP. Estos servomotores están optimizados para funcionar en servovariadores Kinetix® 5700 y lograr máquinas de alto rendimiento a partir de potencia y par constantes.

  • Disponible en tres tamaños de estructura: 165, 215 y 300 mm
  • Ofrece clasificación de par de 15.3 a 167.7 N•m (de 135.4 a 1484.3 lb•in)
  • Ofrece clasificación de potencia de 3.4 a 24.4 kW
  • Incluye sello de eje, cojinetes ampliados y montaje en pata.
  • Utiliza la tecnología de imán permanente interno.
  • Ofrece una mejor calidad de par.
  • Cumple con la norma IE4 e IE5 para eficiencia energética, lo que reduce el costo energético.
  • Se probó y verificó la compatibilidad con los variadores de CA PowerFlex 755
Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC con ventilador
  • Disponible en tres tamaños de estructura: 165, 215 y 300 mm
  • Ofrece clasificación de par de 17.6 a 191.1 N•m (de 155.8 a 1691.4 lb•in)
  • Ofrece clasificación de potencia de 4.0 a 30.0 kW.
  • Incluye ventilador de enfriamiento, sello de eje, cojinetes ampliados y montaje en pata.
  • Compatibilidad comprobada y verificada con los variadores de CA PowerFlex® 755

Velocidad, par y rendimiento elevados con nuestros servomotores de servicio continuo Kinetix VPC


Homologaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Etiqueta CE
  • CSA
  • UL recognized

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores de seguridad GuardLogix 5580 rojos en fila en una instalación de producción.
Controladores programables
El controlador lógico programable (PLC) y el controlador de automatización programable (PAC) de Allen-Bradley® varían desde aplicaciones grandes a pequeñas e incluso micro.
Documentation
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC