Bulletin 844d: montaje de los codificadores ópticos incrementales de alta frecuencia directamente al eje monitoreado con una abrazadera de collar partida en elcodificador, lo que elimina la necesidad de placas de montaje y acoplamientos flexibles. Puede instalar modelos de eje pasante al insertar completamente el eje monitorizado a través del codificador. Los modelos de eje ciego solo requieren la inserción del extremo del eje.
Recursos populares/Quicklinks
Descripción general
- Respuesta de alta frecuencia
- Modelos de acoplamiento frontal de eje ciego o pasante
- No es necesario un acoplador flexible
- No es necesaria una placa adaptadora
- De 120 a 16,384 PPR
- Envolvente de 3.5 pulg. (8.89 cm) de diámetro
- Admite ejes de 1/2 a 1 1/8 de pulg. (1.27 cm a 3.17 mm)
- Opciones de conexión de cable, conector o bloque de terminales
Selección de productos
Especificaciones
Homologaciones
- Etiqueta CE