Bulletin 845GM: codificador de una vuelta NEMA Tipo 4 y 13 que traduce a la forma digital la posición del eje y ofrece lecturas fiables. Puede usar este codificador en un amplio rango de condiciones difíciles. El 845GM proporciona alta resolución en un envolvente de tamaño 20 compacto para aplicaciones donde la exactitud del posicionamiento es fundamental, pero el espacio es limitado.
Recursos populares/Quicklinks
Descripción general
- Salida de código Gray absoluto, binario natural o decimal codificado a binario (BCD)
- Resolución de 8 a 15 bits (256 a 32768 conteos por revolución)
- Salidas de colector abierto, TTL, presionar-halar o SSI
- Salida verdadera baja o alta opcional
- NEMA Tipo 4 y 13
- Protección contra inversión de polaridad
- Fuente de alimentación eléctrica de 5 VCC, 8 a 24 VCC o 10 a 30 VCC
- Temperatura de funcionamiento de 0…85 °C (32…185 °F)
Selección de productos
Especificaciones
Homologaciones
- Etiqueta CE