Loading

Encoders absolutos de una vuelta

El encoder de una vuelta Boletín 845D es un encoder absoluto de posición de una vuelta NEMA Tipo 4 para aplicaciones severas que traduce a la forma digital la posición del ángulo del eje en uno de una serie de formatos de código absoluto. Nuestro encoder tiene una salida digital única para cada posición del eje. Usa un solo diodo láser y un ensamblaje de fibra óptica para producir un haz de luz concentrado que pasa a través de un disco de códigos y que se detecta como señales ópticas de alto nivel.

Popular Resources/Quicklinks
Instrucciones de instalación de encoder absoluto 845D

Descripción general

  • Salida de código Gray absoluto, binario natural o decimal codificado a binario (BCD)
  • Entrada de comando de enclavamiento opcional para E/S discretas
  • Requisitos de alimentación eléctrica de 5 VCC u 8 a 24 VCC opcionales
  • Temperatura de funcionamiento de 85 °C (185 °F)
  • Pin de posición cero electrónico
  • Control de dirección seleccionable en el campo

Encoders absolutos de una vuelta



Certifications
  • Marcado CE
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Documentación

Recurso Número de publicación Idioma
Instrucciones de instalación de encoder absoluto 845D 845D-IN002
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Recommended For You