Loading

E/S distribuidas de bloque en gabinete

Las E/S distribuidas en gabinete (IP20) se pueden colocar en toda la aplicación y requieren un envolvente. Nuestros productos Block I/O en gabinete proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores, e incluyen un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunas familias. Elija entre un amplio rango de E/S especiales analógicas y digitales, además de E/S para sistemas de seguridad.
E/S distribuidas de bloque en gabinete
Las E/S distribuidas en gabinete (IP20) se pueden colocar en toda la aplicación y requieren un envolvente. Nuestros productos Block I/O en gabinete proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores, e incluyen un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunas familias. Elija entre un amplio rango de E/S especiales analógicas y digitales, además de E/S para sistemas de seguridad.
Módulos de entrada/salida (E/S)
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
  • E/S incorporadas 1799
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
  • Módulos ArmorPOINT I/O
  • Soluciones agrupadas en una suite
Main Image

CompactBlock LDX I/O

Los módulos CompactBlock™ LDX I/O Boletín 1790D son una solución de E/S distribuidas rentable para ambientes industriales ligeros en los que no se requieren especificaciones de alta protección ni características de funcionamiento avanzadas. Los bloques base incluyen puntos de E/S y un adaptador de red DeviceNet™ incorporado. Los bloques de expansión de E/S digitales proporcionan la flexibilidad para agregar puntos de E/S al sistema CompactBlock LDX I/O.

Detalles del producto
Main Image

Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety

Los módulos CompactBlock™ Guard I/O™ Boletín 1791DS y 1791ES proporcionan las ventajas de E/S distribuidas para sistemas de seguridad. Estos módulos funcionan con controladores de seguridad que se comunican en redes DeviceNet™ o EtherNet/IP™ que usan CIP™ Safety. La E/S de seguridad de CompactBlock Guard está optimizada para funcionar con controladores GuardLogix® y SmartGuard™.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left México Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left E/S Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Block I/O en gabinete Chevron RightChevron Right