Loading

Fuentes de alimentación eléctrica de bus común

Las fuentes de alimentación eléctrica de bus común usan un rectificador común para suministrar alimentación eléctrica al bus de CC para todos los inversores de CC-CA. La alimentación eléctrica compartida en el bus de CC aumenta la eficiencia de aplicaciones en las que los inversores funcionan como motores mientras otros en el mismo proceso generan alimentación eléctrica. 

Main Image

El puente SCR Boletín 20S es una fuente de bus de CC no regenerativa que suministra alimentación eléctrica a variadores de CA con una entrada de bus de CC común. La fuente convierte el voltaje de la línea de CA trifásica de entrada en un voltaje de bus de CC común. Puede configurar esta fuente para aplicaciones maestro-esclavo y autónomas.

Fuente de bus de puente SCR PowerFlex
Main Image

Rockwell Automation anuncia que a partir de noviembre de 2019 se interrumpirá la producción de nuestro suministro de bus de CC regenerativo de AFE Boletín 700AFE y ya no estará disponible para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestras unidades PowerFlex 755TM.

Fuente de bus regenerativo PowerFlex700AFE