Definición de ensamblaje de diagnóstico

  1. Ensamblaje digital de diagnóstico configurable de 8 puntos con diagnóstico A
    • ID de instancia = 0x801B (32,795)
    • Tamaño = 232 bytes
    Instancia de ensamblaje de diagnóstico – 32,795
    Nombre
    Tipo de datos
    Tamaño en bytes
    RunMode
    BOOL
    1
    InfoBits_Pad1
    BOOL
    DiagnosticActive
    BOOL
    CIPSyncValid
    BOOL
    CIPSyncTimeout
    BOOL
    InfoBits_Pad5
    BOOL
    FieldPowerOff
    BOOL
    InfoBits_Pad7
    BOOL
    DiagnosticSequenceCount
    SINT
    1
    DiagBits_Pad0
    BOOL
    2
    DiagBits_Pad1
    BOOL
    DiagBits_Pad2
    BOOL
    DiagBits_Pad3
    BOOL
    DiagBits_Pad4
    BOOL
    DiagBits_Pad5
    BOOL
    DiagBits_Pad6
    BOOL
    DiagBits_Pad7
    BOOL
    DiagBits_Pad8
    BOOL
    DiagBits_Pad9
    BOOL
    BaseUnsupportedFault
    BOOL
    BaseIDFault
    BOOL
    FlashUpdateRequired
    BOOL
    SelfTestFault
    BOOL
    DiagBits_Pad14
    BOOL
    DiagBits_Pad15
    BOOL
    Pad
    INT
    4
    LocalClockOffset
    LINT
    8
    LocalClockOffsetTimestamp
    LINT
    8
    GrandMasterClockID[8]
    SINT
    8
    ChannelMode00
    SINT
    1
    ChannelMode01
    SINT
    1
    ChannelMode02
    SINT
    1
    ChannelMode03
    SINT
    1
    Pad
    INT
    4
    Ch00
    Digital de diagnóstico con canal de diagnóstico (configurable)
    48
    Ch01
    Digital de diagnóstico con canal de diagnóstico (configurable)
    48
    Ch02
    Digital de diagnóstico con canal de diagnóstico (configurable)
    48
    Ch03
    Digital de diagnóstico con canal de diagnóstico (configurable)
    48
  2. Ensamblaje digital de diagnóstico configurable de 8 puntos con diagnóstico B
    • ID de instancia = 0x801C (32,796)
    • Tamaño = 200 bytes
    Instancia de ensamblaje de diagnóstico – 32,796
    Nombre
    Tipo de datos
    Tamaño en bytes
    ChannelMode04
    SINT
    1
    ChannelMode05
    SINT
    1
    ChannelMode06
    SINT
    1
    ChannelMode07
    SINT
    1
    Pad
    INT
    4
    Ch04
    Consulte Digital de diagnóstico con canal de diagnóstico (configurable)
    48
    Ch05
    Consulte Digital de diagnóstico con canal de diagnóstico (configurable)
    48
    Ch06
    Consulte Digital de diagnóstico con canal de diagnóstico (configurable)
    48
    Ch07
    Consulte Digital de diagnóstico con canal de diagnóstico (configurable)
    48

Contadores de diagnóstico

Ensamblaje de contadores de diagnóstico para E/S
  • ID de instancia = 0x301 (769)
  • Tamaño = 16 bytes
Instancia de ensamblaje de diagnóstico – 769
Nombre
Tipo de datos
Tamaño en bytes
RunMode
BOOL
1
InfoBits_Pad1
BOOL
DiagnosticActive
BOOL
InfoBits_Pad3
BOOL
InfoBits_Pad4
BOOL
InfoBits_Pad5
BOOL
InfoBits_Pad6
BOOL
InfoBits_Pad7
BOOL
DiagnosticSequenceCount
SINT
1
CIPConnections
INT
2
CIPLostPackets
DINT
4
CIPTimeouts
DINT
4
CPUUtilization
INT
2
Pad
INT
2
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal