Supresores de sobretensión

Este capítulo proporciona información sobre el uso de supresores de sobretensión para proteger los contactos de salida del módulo de relé al conmutar cargas inductivas. También describe los supresores de sobretensión recomendados para aplicaciones de carga en CA y CC.
Debido a las sobretensiones potencialmente elevadas que se producen al conmutar dispositivos con carga inductiva, como arrancadores de motor y solenoides, es necesario utilizar algún tipo de supresión de sobretensiones para proteger y prolongar la vida útil de los contactos de salida de los módulos de E/S. La conmutación de cargas inductivas sin un método de protección de sobrevoltajes puede reducir considerablemente la vida útil de los contactos de relé. La instalación de un dispositivo de supresión directamente entre los terminales de la bobina de un dispositivo inductivo prolonga la vida útil de los contactos de relé o de salida. También reduce los efectos de los picos transitorios de voltaje y el ruido eléctrico y su radiación a sistemas adyacentes.
La siguiente figura muestra una salida con un dispositivo de supresión para el módulo de salida de relé 5034-OW4I. Recomendamos que ubique el dispositivo de supresión lo más cerca posible del dispositivo de carga inductiva.
Módulo de salida de relé 5034-OW4I con dispositivo de supresión
Para salidas de CC que alimenten cargas inductivas, utilice un diodo adecuado para la supresión de sobretensión. Estos circuitos supresores de sobretensiones pueden conectarse directamente en paralelo con el dispositivo de carga.
Entre los elementos adecuados para supresión de sobretensiones transitorios en dispositivos de carga de CA inductiva se encuentran los varistores, las redes RC y los supresores de sobretensiones transitorios Allen-Bradley®, como se muestra en la figura siguiente. Estos componentes deben tener una capacidad nominal adecuada para suprimir el voltaje transitorio de conmutación característico del dispositivo inductivo en particular. Vea Table 1 para los dispositivos recomendados.
Supresión de sobretensiones transitorias para dispositivos de carga de CA inductiva

Supresores de sobretensión recomendados

Utilice los supresores de sobretensión Allen-Bradley que se muestran en la tabla siguiente con relés, contactores y arrancadores.
Supresores de sobretensión recomendados
Dispositivo
Voltaje de la bobina (original)
Número de catálogo de supresor
Tipo
(1)
Boletín 100/104K 700K
24…48 V CA
100-KFSC50
Resistor Capacitor (RC)
110…280 V CA
(5)
100-KFSC280
12...55 V CA
100-KFSV55
Varistor de óxido metálico (MOV)
12…77 VCC
56...136 V CA
100-KFSV136
78…180 V CC
(5)
137…277 V CA
(5)
100-KFSV277
12…250 VCC
(5)
100-KFSD250
Diodo
Boletín 100C (C09…C97)
24...48 V CA
100-FSC48
(2)
RC
110…280 V CA
(5)
100-FSC280
(1)
12...55 V CA
100-FSV55
(1)
Varistor MOV
12…77 VCC
56...136 V CA
100-FSV136
(1)
78…180 V CC
(5)
137…277 V CA
(5)
100-FSV277
(1)
12…250 VCC
(5)
100-FSD250
(1)
Diodo
Arrancador de motor Boletín 509, tamaños 0...5
12...120 V CA
599-K04
Varistor MOV
240…264 V CA
(5)
599-KA04
Arrancador de motor Boletín 509, tamaño 6
12...120 V CA
199-FSMA1
(3)
RC
12...120 V CA
199-GSMA1
(4)
Varistor MOV
Relé R/RM Boletín 700
Bobina de CA
No se necesita
–
24…48 VCC
199-FSMA9
Varistor MOV
50…120 VCC
199-FSMA10
Relé Boletín 700 tipo N, P, PK o PH
6…150 V CA / CC
(5)
700-N24
RC
24…48 V CA/CC
199-FSMA9
Varistor MOV
50…120 V CA/CC
199-FSMA10
130…250 V CA / CC
(5)
199-FSMA11
6…300 V CC
(5)
199-FSMZ-1
Diodo
Dispositivos electromagnéticos misceláneos, limitados a 35 VA sellados
6…150 V CA / CC
(5)
700-N24
RC
(1) No utilice el tipo RC con salidas de triacs. No se recomienda usar varistores en las salidas de relés.
(2) Los números de catálogo para terminales sin tornillo incluyen la cadena ’CR’ después de ’100-’. Por ejemplo: El número de catálogo 100-FSC48 se convierte en 100-CRFSC48; el número de catálogo 100-FSV55 se convierte en 100-CRFSV55; etc.
(3) Para uso en el relé de interposición.
(4) Para uso en el contactor o el arrancador.
(5) Para las clasificaciones de los contactos, consulte Datos técnicos – Especificaciones del sistema de E/S PointMax, publicación 5034-TD001.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal