Uso de los indicadores de estado para la resolución de problemas
Los módulos de E/S PointMax utilizan los siguientes indicadores de estado:
- Indicador de estado de alimentación LA; este indicador funciona únicamente en modo CA.
- Indicador de estado de módulo: este indicador funciona de la misma manera en todos los módulos de E/S PointMax.
- Indicador de estado de puntos: este indicador funciona de manera diferente según el tipo de módulo que estés utilizando.
Indicador de estado de alimentación de LA
Estado del indicador | Modo de aire acondicionado | Modo CC | ||
|---|---|---|---|---|
Descripción | Acción recomendada | Descripción | Acción recomendada | |
Desactivado | El módulo no está recibiendo alimentación eléctrica. | Realice las siguientes acciones:
| Siempre permanece apagado. | — |
El modo del módulo está configurado en CC en lugar de CA. | Si su aplicación requiere entrada de CA pero ha configurado el módulo en modo CC, cambie el modo CC a modo CA siguiendo estos pasos:
| |||
Verde fijo | El poder de LA está presente. | — | — | — |
Rojo fijo | No hay alimentación LA. | Compruebe lo siguiente:
| — | — |
El modo del módulo está configurado como CA, mientras que la alimentación de LA suministrada es CC. | Compruebe el tipo de alimentación que utiliza su aplicación:
| — | — | |
Indicadores de estado del módulo
Estado del indicador | Descripción | Acción recomendada |
|---|---|---|
Desactivado | El módulo no está recibiendo alimentación eléctrica. | Realice las siguientes acciones:
|
Verde fijo | El módulo está operativo y todas las conexiones de E/S están activas. | Ninguna |
Verde parpadeante | El módulo no tiene conexiones de E/S. | Resuelva los problemas de su aplicación Studio 5000 Logix Designer para determinar qué está impidiendo una conexión entre el módulo y el controlador, y corrija el problema. |
Rojo parpadeante | Ocurre una de las siguientes condiciones:
| Realice una de las siguientes acciones:
|
Rojo fijo | El módulo detectó un fallo no recuperable. | Realice las siguientes acciones:
|
Indicadores de estado del punto
Estado del indicador | Descripción | Acción recomendada |
|---|---|---|
Desactivado | Uno de los siguientes:
| Uno de los siguientes:
|
Amarillo fijo | El punto está activado. | — |
Rojo intermitente (1) | Existe una condición de pérdida de alimentación de campo. | Encuentre y corrija la causa de la condición de pérdida de alimentación eléctrica de campo. |
(1) La indicación de parpadeo rojo se produce únicamente cuando el módulo está operando en modo CA. | ||
Entregue su opinión