Módulos de 4 salidas CA digitales 5034-OA4 y 5034-OA4XT
Diagrama de cableado de 5034-OA4 y 5034-OA4XT
Diagrama de bloques funcional de 5034-OA4 y 5034-OA4XT
Atributo | 5034-OA4, 5034-OA4XT (1) | |
|---|---|---|
Modo de aire acondicionado | Modo CC | |
Voltaje de estado activado, mín. | 85 V CA | 10 V CC |
Voltaje de estado activado, nom. | 120/240 V CA | 240 V CC |
Voltaje de estado activado, máx. | 264 V CA | 250 V CC |
Caída de voltaje de estado activado, máx. | 1.5 V CA a 0.75 A | 1.5 V CC a 0.75 A |
Corriente de salida por punto, mínima | 5 mA | |
Corriente de salida por punto, máx. | 0.75 A | |
Corriente de salida por módulo, máx. | 3 A | |
Corriente de fuga en estado desactivado, máx. (2) | 1 mA | |
Corriente pico por punto | 5 A máx. durante 25 ms, repetible cada 2 s 7 A máx. durante 40 ms, repetible cada 8 s | 5 A máx. durante 25 ms, repetible cada 2 s |
Tiempo de retardo de salida (backplane al tornillo) Desactivado a activado Activado a desactivado | Tiempo de medio ciclo (típ.) | 1.5 ms (típ.) |
Detección de corte de energía de campo (LA) | Sí | No |
Carga inductiva máxima permitida por punto. | 40 mH | |
Diagnósticos de detección de ausencia de carga | No admitido | |
Detección de cortocircuito/sobrecarga/sobretemperatura de salida. | ||
Protección contra cortocircuito/sobrecarga de salida | ||
Clasificación de servicio de piloto | Servicio resistivo/general/piloto Corriente de entrada al momento del arranque de 5 A,
corriente nominal de 0.75 A a 85…264 V CA, 47…63 Hz | Servicio resistivo/general/piloto 5 A de corriente de entrada al momento del arranque, 0.75 A
de corriente nominal a 10…250 V CC |
Estados de salida en modo de programación por punto |
| |
Estados de salida en modo de fallo de comunicación por punto | ||
Duración del modo de fallo de comunicación por punto |
| |
Estado final de salida después del modo de fallo de comunicación por punto |
| |
(1) El módulo no admite operación mixta de CA y CC. Todos los puntos operan en el mismo modo, ya sea CA o CC, según la configuración del módulo. (2) Resistencia de carga recomendada: Para limitar los efectos de la corriente de fuga a través de las salidas de estado sólido, conecte una resistencia de carga en paralelo con la carga durante el estado de apagado. Por ejemplo, utilice una resistencia de 24 kΩ y 2 W para funcionamiento a 120 V CA y una de 48 kΩ y 5 W para funcionamiento a 240 V CA. | ||
Atributo | 5034-OA4, 5034-OA4XT (1) | |
|---|---|---|
Modo de aire acondicionado | Modo CC | |
Número de salidas | 4 canales (1 grupo de 4), Surtidor | |
Categoría de voltaje | 120/240 V CA | — |
Voltaje de salida, nom. | 240 V CA | 240 V CC |
Rango de voltajes de salida | 85...264 V CA | 10…250 V CC |
Rango de voltaje de alimentación eléctrica de LA | 85…264 V CA, 47…63 Hz | 10…250 V CC |
Corriente de alimentación eléctrica de LA, máx. | 3 A a 120/240 V CA, 50/60 Hz | 3 A a 250 V CC |
Disipación de energía, máx (2) | 1.31 W | |
Disipación térmica, máx (2) | 4.45 BTU/h | |
Voltaje de aislamiento | 250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, sistema a campo Sin aislamiento entre la alimentación eléctrica de LA y los puertos de salida Sin aislamiento entre los puertos de salida individuales | |
Compatibilidad con RIUP | Sí | |
CIP Sync | Sí, reloj común de solo esclavo | |
Codificación electrónica | Codificación electrónica mediante software de programación | |
Posiciones de la llave del RTB (ranura) | 6, 13, 15 | |
RTB compatible | 5034-RTB18, 5034-RTB18S | |
Categoría de cableado (3) | 1: puertos de salida 1: puertos de alimentación eléctrica | |
Especificaciones de cableado | Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en el documento Datos técnicos – Especificaciones del sistema de E/S PointMax, publicación 5034-TD001. | |
Indicadores | 1 indicador de estado de módulo verde/rojo 4 indicadores de estado de E/S amarillos/rojos 1 indicador de estado de alimentación eléctrica de LA, verde/rojo | 1 indicador de estado de módulo verde/rojo 4 indicadores de estado de E/S amarillos/rojos |
Dimensiones aproximadas (alto x ancho x profundidad) | 123.6 × 15.0 × 66.4 mm (4.87 × 0.59 × 2.61 pulg.) | |
Peso aprox. | 44.0 g (1.55 oz) – 5034-OA4 48.0 g (1.69 oz) – 5034-OA4XT | |
Tipo de envolvente | Ninguno (estilo abierto) | |
Código de temperatura norteamericano | T4 | |
Código de temperatura UKEX/ATEX | T4 | |
Código de temperatura IECEx | T4 | |
(1) El módulo no admite operación mixta de CA y CC. Todos los puntos operan en el mismo modo, ya sea CA o CC, según la configuración del módulo. (2) El valor se mide a 60 °C (140 °F). La disipación de energía varía con la temperatura. (3) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema. | ||
Entregue su opinión