Definición del canal de diagnóstico

Este tipo de datos se recupera como parte de la instancia de ensamblaje de diagnóstico.
Digital de diagnóstico con canal de diagnóstico (entrada)
  • Tamaño = 24 bytes
Estructura para digital de diagnóstico con canal de diagnóstico (entrada)
Nombre
Tipo de datos
Tamaño en bytes
DataBits_Pad0
BOOL
2
Fault
BOOL
Uncertain
BOOL
DataBits_Pad3
BOOL
DataBits_Pad4
BOOL
DataBits_Pad5
BOOL
FieldPowerOff
BOOL
DataBits_Pad7
BOOL
DataBits_Pad8
BOOL
DataBits_Pad9
BOOL
DataBits_Pad10
BOOL
DataBits_Pad11
BOOL
DataBits_Pad12
BOOL
DataBits_Pad13
BOOL
DataBits_Pad14
BOOL
DataBits_Pad15
BOOL
DiagBits_Pad0…DiagBits_Pad15
INT
2
Pad
DINT
4
FieldPowerOnTimestamp
LINT
8
FieldPowerOffTimestamp
LINT
8
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal