Definición de ensamblaje de diagnóstico

Ensamblaje digital de diagnóstico de 16 puntos con diagnóstico
  • ID de instancia = 0x315 (789)
  • Tamaño = 416 bytes
Instancia de ensamblaje de diagnóstico – 789
Nombre
Tipo de datos
Tamaño en bytes
RunMode
BOOL
1
InfoBits_Pad1
BOOL
DiagnosticActive
BOOL
CIPSyncValid
BOOL
CIPSyncTimeout
BOOL
InfoBits_Pad5
BOOL
InfoBits_Pad6
BOOL
InfoBits_Pad7
BOOL
DiagnosticSequenceCount
SINT
1
DiagBits_Pad0
BOOL
2
DiagBits_Pad1
BOOL
DiagBits_Pad2
BOOL
DiagBits_Pad3
BOOL
DiagBits_Pad4
BOOL
DiagBits_Pad5
BOOL
DiagBits_Pad6
BOOL
DiagBits_Pad7
BOOL
DiagBits_Pad8
BOOL
DiagBits_Pad9
BOOL
BaseUnsupportedFault
BOOL
BaseIDFault
BOOL
FlashUpdateRequired
BOOL
SelfTestFault
BOOL
DiagBits_Pad14
BOOL
DiagBits_Pad15
BOOL
Pad
INT
4
LocalClockOffset
LINT
8
LocalClockOffsetTimestamp
LINT
8
GrandMasterClockID[8]
SINT
8
Points [0...15]
Consulte Digital de diagnóstico con canal de diagnóstico (entrada)
384

Contadores de diagnóstico

Ensamblaje de contadores de diagnóstico para E/S
  • ID de instancia = 0x301 (769)
  • Tamaño = 16 bytes
Instancia de ensamblaje de diagnóstico – 769
Nombre
Tipo de datos
Tamaño en bytes
RunMode
BOOL
1
InfoBits_Pad1
BOOL
DiagnosticActive
BOOL
InfoBits_Pad3
BOOL
InfoBits_Pad4
BOOL
InfoBits_Pad5
BOOL
InfoBits_Pad6
BOOL
InfoBits_Pad7
BOOL
DiagnosticSequenceCount
SINT
1
CIPConnections
INT
2
CIPLostPackets
DINT
4
CIPTimeouts
DINT
4
CPUUtilization
INT
2
Pad
INT
2
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal